|

目录
适用于高性能数据采集前端的放大器 >>
精密JFET可实现业界最低失调和漂移 >>
仪表放大器推动便携式设计进步 >>
小封装的新型运算放大器 >>
ADC驱动器以更低功耗提供更高性能>>
微型差动放大器: 小尺寸、低成本、高性能 >>
差分放大器驱动从DC至1 GHz的信号路径 >>
新型低功耗差分放大器节省空间>>
高速、三通道视频放大器可提供负电压 >>
适用于高精度设计的微功耗基准电压源>>
Diff Amp Calculator设计工具现可供下载 >>
实验室电路设计资源>>
零漂移运算放大器可实现业界最低功耗>>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

集成电荷泵的高速、 三通道视频放大器可在无负电源情况下提供负电压
ADA4858-3 和 ADA4859-3均为集成电荷泵的单电源、 高速放大器。 电荷泵无需负电源, 能使放大器的输出摆幅达到负电
压, 或者针对视频应用输出0 V电平。 在保持低噪声和高带宽性能的同时, 电荷泵还可以为其它系统元件提供电源,
–3 V时最大电流达50 mA。 两款器件均提供三路放大器输出, 采用电流反馈结构设计。 ADA4859-3提供G = +2的固定增
益输出, 可进一步节省消费类和高分辨率专业视频应用的成本和空间。 这些器件以3.3 V至5 V电源供电, 采用4 mm ×
4 mm、 16引脚LFCSP封装。

ADA4858-3 and ADA4859-3特性
- 高速放大器
- −3 dB带宽: 600 MHz (G = 1)
- −3 dB带宽: 195 MHz (G = 2)
- 压摆率: 600 V/μs和740 V/μs
- 0.1 dB平坦度: 85 MHz和60 MHz
- 0.1%建立时间: 18 ns和20 ns
- 集成电荷泵
- 电源电压范围: 3 V至5.5 V
- 输出范围: −3.3 V至−1.8 V
- −3 V时提供50 mA输出电流供外部使用
- 低功耗
- 高输入共模电压范围
适用于高精度设计的微功耗基准电压源
ADR34xx系列基准电压源具有微功耗、 低温度系数(TC)和
出色的长期漂移性能, 工作温度范围为–40°C至+125°C,
对于寻求高性价比精密基准电压源的设计人员而言是一
种理想的选择。 最大静态电流为100 μA, 最大温度系
数为10 ppm/°C, 千片订量报价低于1美元/片, 因此这些
新型基准电压源非常适合电池供电的精密设备。 此外,
长期漂移性能典型值为20 ppm/1000小时, 这样在设备的
使用期限内, 电压输出精度将始终保持不变。 ADR34xx系
列采用6引脚SOT-23封装, 与REF32xx引脚兼容。



返回首页
|
 |