ANALOG DEVICES
了解现场仪器仪表的参考电路
您在设计现场仪器仪表时是否面临功耗预算和电路板空间受限的情况?
ADI深知,设计现场仪表仪器时,考虑其他处理和诊断功能不仅难度大,而且耗时间。为此,我们提供一系列产品、信号链解决方案和技术经验,帮助您设计用于检测、传感、监控、记录和控制物理变量(如流量、温度和压力)的设备。
立即加速您的设计!利用我们的参考电路不失为一种聪明的办法,它汇集ADI的丰富应用经验,可以解决您的工业设计难题。电路设计经专家构建并测试,确保性能和功能。借助于低成本硬件,可通过多个开发平台进行评估和快速原型制作,并且详尽的文档和设计文件有助于了解应用以及最大程度减少系统集成问题。
精选系统解决方案
  两线环路供电变送器解决方案
  ADI的压力变送器解决方案
用于环路供电设计的参考电路
  CN0267:具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪器  
CN0300: 采用ARM Cortex-M3的12位、4-20mA环路供电型热电偶测量系统  
  CN0319: 采用ARM Cortex-M3的14位、4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统  
  CN0289: 集成电压或电流驱动的灵活4 mA至20 mA环路供电压力传感器变送器  
  CN0206: 热电偶温度测量系统,耗用电流低于500 μA  
  CN0145: 利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器  
  CN0009: 利用AD5662 DAC实现4 mA至20 mA过程控制环路  
  CN0247: 12位、1 MSPS SAR ADC和驱动器,总功耗低于5 mW   
用于线路供电设计的参考电路
  CN0303: 带频率响应补偿的MEMS振动分析仪  
  CN0313: EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路  
  CN0270: 完整的4 mA至20 mA HART解决方案   
  CN0064: 采用AD5662 DAC、ADuM1401数字隔离器和外部放大器的
16位全隔离4 mA至20 mA输出模块
  
  CN0179: 耗电流低于200 μA的低功耗4 mA至20 mA过程控制电流环路  
myAnalog网站 | 网站引导图 | 注册 | 亚洲技术支持中心 | ADI展会精彩集锦
请访问ADI公司官方视频:http://videos.analog.com/category/chinese/
请访问ADI公司官方新浪微博:http://weibo.com/analogdevices
© 2013 Analog Devices, Inc. 保留所有权利。商标和注册商标属相应公司所有
亚洲技术支持中心:4006-100-006
样片申请: www.analog.com/zh/sample
邮件查询: china.support@analog.com