本邮件如不能正常显示,请点击这里

ADP2323为高性能、双通道、降压DC-DC调节器,采用电流模式架构。ADP2323集成了两个高端功率型MOSFET开关,和两个低端驱动器,可控制外部N沟道MOSFET。采用两个脉冲宽度调制(PWM)通道,提供3A双路输出,或6A单路交错式输出。支持4.5V至20V输入电源电压范围,输出电压可低至0.6V。

数据手册> 申请样片>

ADP2114是一款功能多样的同步降压开关稳压器,可通过配置来满足各种客户负载点要求。两个PWM通道既可以配置为分别提供2 A和2 A(或3 A/1 A)电流的两路独立输出,也可以配置为提供4 A电流的单路交错式输出。为降低输入纹波电流和输入电容,两个PWM通道的相位偏移180º。

数据手册> 实验室电路> 申请样片>

ADP150是一款超低噪声(9 μV)、低压差线性调节器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为150 mA。驱动150 mA负载时压差仅为105 mV,这种低压差特性不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。

数据手册> 实验室电路> 申请样片>

 
相关实验室电路推荐

利用同步降压DC-DC稳压器ADP2114为双通道、16位、125 MSPS模数转换 器AD9268供电,以提高效率。

利用低噪声LDO调节器ADP150为ADF4350 PLL和VCO供电,以降低相位噪声。

利用同步降压DC-DC调节器ADP2105为800 MSPS TXDAC数模转换器AD9788供电,以提高功率。

如果您有任何疑问,欢迎拨打ADI热线电话:4006—100—006
或发送电子邮件至china.support@analog.com
如果您不想再收到此类邮件,请点此这里退订