| 如果这封邮件不能正常阅读,请点击这里 |
![]() |
||
![]() |
||
|
AD7280A内置对混合动力电动汽车、电池备用应用和电动工具所用叠层锂离子电池进行通用监控所需的全部功能。该器件具有多路复用电池电压和辅助ADC测量通道,可用于最多6个电池的电池管理。同时提供±3 ppm内部基准电压,使电池电压精度可达±1.6 mV。ADC分辨率为12位,转换48个单元只需7 μs时间。 下载数据手册 >> 实验室电路 >> |
AD8280是一款用于锂离子电池组的纯硬件安全监控器,配有用来监控6个电池的输入以及2个温度传感器(NTC或PTC热敏电阻)。多个AD8280器件可以通过菊花链方式连接起来,以监控远远多于6个电池的电池组,而无需使用大量隔离器。输出可以配置为独立或共用报警状态。 下载数据手册 >> 评估版和开发套件 >> |
|
ADuM140x* 是采用ADI公司iCoupler® 技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。 |
AD2S1210: 分辨率可变、10位至16位R/D转换器,内置参考振荡器 AD2S1210是一款10位至16位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励。 |
|||
| 下载数据手册 >> 实验室电路 >> | 下载数据手册 >> 实验室电路 >> 中文视频 >> |
| 更多汽车电子应用,请登陆:http://automotive.analog.com/zh/segment/am.html 如果您有任何疑问,欢迎拨打ADI热线电话:4006-100-006 或发送电子邮件至china.support@analog.com 如果您不想再收到此类邮件,请点击这里退订 |