myAnalog_id
world leader in high performance signal processing
ANALOG
DEVICES
打印     |     关闭窗口

数字万用表

用户接口和控制

  • AN-1057: 利用加速度计进行倾斜检测 (中文版pdf)
  • CN0133: 利用与精密模拟微控制器ADuC7024相连的数字加速度计ADXL345检测低g加速度
  • AN-925: AD7147和AD7148 CapTouch控制器应用的传感器设计 (中文版pdf)
  • AN-766: AD7877触摸屏控制器降噪特性的使用 (pdf)
  • EE-256: ADSP-BF561 Blackfin处理器用作TFT-LDC控制器 (pdf)
  • AN-703: 驱动高功率LED (pdf)
  • AN-738: 在Windows CE.NET下使用AD7877触摸屏控制器和Intel PXA250处理器 (pdf)
  • AN-577: 触摸屏数字化仪的布局和接地建议 (pdf)
  • AN-1021: 基于MMSE的触摸屏应用多点校准算法 (中文版pdf)
  • AN-830: 影响Captouch® 控制器中的传感器响应的因素 (pdf)
  • AN-829: AD7142的环境补偿功能:温度和湿度对容性传感器的影响 (pdf)
  • AN-856: 使用传感器按钮的AD7142应用 (pdf)
  • AN-645: HD44780字符LDC与Microconverter接口 (pdf)
  • AN-908: 基于HD44780的字符LCD与ADUC702X接口 (pdf)
  • AN-601: 最大程度降低iMEMS加速度计的功耗 (pdf)
  • AN-1025: ADI公司数字加速度计中先进先出(FIFO)缓冲器的使用 (中文版pdf)