myAnalog_id
world leader in high performance signal processing
ANALOG
DEVICES
打印     |     关闭窗口

LCR测量计

DAC选择

  • 在线研讨会:了解并应用DAC
  • MT-017: 过采样插值DAC (pdf)
  • MT-019: DAC接口基本原理 (pdf)
  • AN-748: 在高速CMOS输入DAC内建立和保持测量 (pdf)
  • AN-928: 了解高速DAC测试和评估 (pdf)
  • AN-1036: 利用AD5370清零至任意电压 (pdf)
  • 在线研讨会:1ppm精度电压源设计
  • CN0079: 利用16位电压输出DAC AD5542/AD5541、基准电压源ADR421和自稳零运算放大器AD8628实现高精度数模转换
  • AN-759: 扩展ADUC80xx及ADUC702x系列上的DAC输出数(中文版pdf)
  • CN0123: 利用自动校准技术将16通道、16位DAC AD5360的失调电压降至1 mV以下
  • CN0054: 利用AD5450/AD5451/AD5452/AD5453电流输出DAC处理交流信号
  • MT-013: 评估高速DAC性能 (pdf)
  • AN-912: 用平衡电流输出DAC驱动中心抽头变压器 (中文版pdf)
  • AN-927: 确定杂散来源是DDS/DAC还是其他器件(例如开关电源) (pdf)