myAnalog_id
world leader in high performance signal processing
ANALOG
DEVICES
打印     |     关闭窗口

频谱分析仪

降低时钟抖动

  • AN-756: 采样系统以及时钟相位噪声和抖动的影响 (pdf)
  • MT-008: 将振荡器相位噪声转换为时间抖动 (pdf)
  • ADIsimCLK: 预测ADI时钟产品相位噪声和抖动的工具
  • CN0003: 使用ADF4002 PLL产生高速模数转换器所需的极低抖动编码(采样)时钟
  • AN-823: 时钟应用中的直接数字频率合成器 (pdf)
  • 模数转换器时钟优化:测试工程观点(中文版)
  • AN-501: 孔径不确定度和ADC系统性能 (pdf)
  • 如何确定三阶PLL的有效阻尼系数 (pdf)
  • AN-837: 基于DDS的时钟抖动性能与DAC重构滤波器性能的关系 (pdf)
  • CN0109: 利用500 MSPS/1GSPS DDS AD9958/AD9858和时钟分配IC AD9515实现用于高性能ADC的低抖动采样时钟发生器
  • 高速数据转换器的时钟要求
  • 了解时钟抖动和相位噪声对采样系统的影响
  • 数据转换器的时钟要求
  • 放心地设计时钟分配策略
  • 高速模数转换需要稳定的时钟
  • 采用14通道分配的单芯片时钟发生器解决网络中的定时挑战
  • 高速转换器时钟分配器件终端(中文版)