myAnalog_id
world leader in high performance signal processing
ANALOG
DEVICES
打印     |     关闭窗口

仪器仪表和测量

新产品

  • ADA4528-1:精密、超低噪声、轨到轨输入输出(RRIO)、零漂移运算放大器
  • ADM3052:隔离式CAN收发器,集成高压、总线侧线性调节器
  • ADM3053:信号和电源隔离CAN收发器,集成隔离DC/DC转换器
  • ADuM3470:集成PWM控制器和变压器驱动器的四通道隔离器
  • AD5541A:2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™ ,提供8引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • AD5791:1ppm、20位、±1LSB INL、电压输出DAC
  • AD781:高速单芯片SHA,整个温度范围内0.01%采集时间最大值为700 ns
  • AD7195:4.8 kHz、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,内置PGA和交流激励
  • ADCLK944:2.5 V/3.3 V、4路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
  • AD9122:双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器
  • ADuM3220:4 A双通道门极驱动器
  • ADIS16220:可编程数字振动传感器
  • ADF4158:直接调制/波形生成6.1 GHz小数N分频频率合成器