myAnalog_id
world leader in high performance signal processing
ANALOG
DEVICES
打印     |     关闭窗口

周期信号发生器

滤波

  • 在线研讨会: 简化有源滤波器设计,缩短设计时间
  • AN-649: ADI有源滤波器设计工具的使用 (中文版pdf)
  • AN-0991: 用于标准SOIC运算放大器的有源滤波器评估板 (pdf)
  • AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板 (pdf)
  • 运算放大器应用
  • CN0127: 利用运算放大器AD8622和ADA4062-2构建精密、低噪声、高增益8极点有源低通滤波器
  • MT-058: 反馈电容对电压反馈(VFB)和电流反馈(CFB)型运算放大器的影响 (pdf)
  • CN0021: I/Q调制器ADL5375与双通道、1 GSPS高速DAC AD9779A实现接口
  • CN0016: I/Q调制器ADL5370与双通道、1 GSPS高速DAC AD9779A实现接口
  • CN0046: 使用AD8352作为高速ADC的超低失真差分RF/IF前端
  • 非常见问题解答:您了解滤波器的滤波性能吗?
  • AN-0993: 用于ADI低失真引脚排列运算放大器的有源滤波器评估板 (pdf)