世界领先的高性能信号处理
ANALOG
DEVICES
打印
|
关闭窗口
医疗保健
适用于PET的特色产品
查看一些ADI受欢迎的PET解决方案。
AD9228
4路、12位、40/65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
AD8264
四通道、235 MHZ、直流耦合VGA和差分输出放大器
ADA4817-2
低噪声、1 GHz
FastFET
运算放大器
ADA4899-1
单位增益稳定,超低失真,1 NV/√HZ电压噪声,高速运算放大器
AD5381
40通道、12位、3 V/5 V单电源、电压输出DAC
AD9222
8通道、12位、40/50/65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
MS_HC_PET_Featured_Products_popup.html
Home
New Form Entry
Import
Edit
More...
Browse Folders
Undo Changes
Review
Check Links
View Differences
Submit
Copy
Move
Delete
Rename
Convert
Tag
Versions
Properties
Assign Task
Add to My Favorites