| Part# | Regulator Topology | Vin Min (V) | Vin Max (V) | Vout Min (V) | Vout Max (V) | Iout (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP2108 | DC-DC Synchronous Buck | 2.3 | 5.5 | 1 | 3.3 | 600 |
| ADP2121 | DC-DC Synchronous Buck | 2.3 | 5.5 | 1.8 | 2.3 | 500 |
| ADP2119 | DC-DC Synchronous Buck | 2.3 | 5.5 | 0.6 | Vin | 2000 |
| ADP122 | LDO | 2.3 | 5.5 | 2.3 | 3.3 | 300 |
| ADP123 | LDO | 2.3 | 5.5 | 0.8 | 5 | 300 |
| ADP124 | LDO | 2.3 | 5.5 | 1.8 | 3.3 | 500 |
| ADP125 | LDO | 2.3 | 5.5 | 0.8 | 5 | 500 |
| ADP1707 | LDO | 2.3 | 5.5 | 0.75 | 3.3 | 1000 |
| ADP1708 | LDO | 2.5 | 5.5 | 0.8 | 5 | 1000 |