ゲイン・ブロック・アンプ・ファミリー >>
直線性の高いランプを生成するフラクショナルN PLL >>
低消費電力の18GHzプリスケーラ・ファミリー >>
ワイヤレス・ネットワーク・インフラストラクチャ向けの高集積RF IC >>
RF設計に対応する高直線性ミキサー >>
クラス最高の精度のRMSパワー・ディテクタ >>
RF周波数クロック・バッファの広範な製品群 >>
ISMバンド・トランスミッタとトランシーバ >>
RF IC
通信関連の顧客に3Gおよび4G携帯電話端末向けのクラス最高の パワーマネジメント精度を提供するRMSパワー・ディテクタ
パワー伝送が必要なアプリケーションでは、わずかなRFパワーの伝送エラーにも大きな影響を受けます。正確なRFパワーマネジメントが存在しなければ、伝送されるRFパワーが法的な規制を遵守することはできません。モバイル・ワイヤレス・システムでは、バッテリ稼働時間を最大にするために消費電流を低減することが重要です。伝送されるRFパワーに±1dBの不確実性があると、パワーアンプが消費する電流は27%以上増加し、バッテリを短時間で消費してしまいます。Long-Term Evaluation(LTE)などの複雑な変調技術の出現によって電力測定技術の不確実性はさらに高くなり、RFパワーマネジメントは一層難しいものになっています。
特長
www.analog.com/V10RFICs-JP