本号の内容

ゲイン・ブロック・アンプ・ファミリー >>

直線性の高いランプを生成するフラクショナルN PLL >>

低消費電力の18GHzプリスケーラ・ファミリー >>

ワイヤレス・ネットワーク・インフラストラクチャ向けの高集積RF IC >>

RF設計に対応する高直線性ミキサー >>

クラス最高の精度のRMSパワー・ディテクタ >>

RF周波数クロック・バッファの広範な製品群 >>

ISMバンド・トランスミッタとトランシーバ >>

アナログ・デバイセズ・ソリューション・ブリテン2010年 No.5

RF IC

低消費電力、小型パッケージ、高ダイナミック・レンジの
最新ゲイン・ブロック・アンプ・デバイス

アナログ・デバイセズのRF IC 製品群にRF/IF アンプ製品が新たに加わり、設計者は業界で最も信頼されているICサプライヤからRFシグナル・チェーンのすべてを調達できるようになりました。これらの最新製品によって、消費電力やパッケージ・サイズの増大を伴うことなく、高いダイナミック・レンジを実現できるようになります。

ADL5601/ADL5602は、RF/IF 増幅に最適なゲイン・ブロック・アンプです。IF 増幅用のADL5535/ADL5536は、内部整合されたSOT-89 ゲイン・ブロックで得られる最高のダイナミック・レンジを提供します。周波数範囲全体できわめて低いノイズ指数ときわめて高いOIP3の仕様を同時に提供することで、この機能性を実現します。

ADL5534デュアルIF アンプは、Circuits from the Lab™の回路ノートCN-0049www.analog.com/jp/CN0049に示すように、低ノイズと高直線性を特長とする卓越した固定ゲインADCドライバです。

アンプ・ファミリー全体の詳細については、www.analog.com/jp/rfampsをご覧ください。

IFゲイン・ブロック

製品番号 周波数範囲
(MHz)
ゲイン
(dB)
OIP3
(dBm)
ノイズ指数
(dB)
電源電流
(mA)
ADL5530* DC~1000 16.8 37.0 3.0 110
ADL5531 20~500 20.9 41.0 2.5 100
ADL5534
(デュアル)
20~500 21.0 40.4 2.5 98
ADL5535 20~1000 16.1 45.5 3.2 97
ADL5536
(デュアル)
20~1000 19.4 49.0 2.7 107

*3Vバイアスにも対応します。

RF/IFゲイン・ブロック

製品番号 周波数範囲
(MHz)
ゲイン
(dB)
OIP3
(dBm)
ノイズ指数
(dB)
電源電流
(mA)
AD8353* 1~2700 19.8 23.6 5.3 41
AD8354* 1~2700 19.5 19.0 4.2 23
ADL5541 50~6000 15.0 44.0 3.5 90
ADL5542 50~6000 19.5 46.0 2.8 93
ADL5601 50~4000 15.3 43.8 3.7 85
ADL5602 50~4000 19.5 42.0 3.3 89

*3Vバイアスにも対応します。

 >>

 ^
データシート、サンプル、
その他のリソースは、
www.analog.com/
V10RFICs-JP
をご覧ください。

www.analog.com/V10RFICs-JP

Make a Difference Analog Devices