Добавить в Мастер Структурных Схем

ADG3301:  Низковольтный одноканальный двунаправленный преобразователь логических уровней в диапазоне 1.15 В - 5.5 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADG3301– это двунаправленный одноканальный преобразователь логических уровней. Он может быть использован в цифровых системах с несколькими напряжениями питания, например для пересылки данных между низковольтным контроллером/цифровым сигнальным процессором и устройством, работающим от более высокого напряжения питания. Внутренняя архитектура позволяет компоненту выполнять двунаправленное преобразование логических уровней без применения дополнительного сигнала, задающего направление преобразования.

Напряжение, прикладываемое к VCCA, определяет логические уровни на стороне А устройства, а напряжение, прикладываемое к VCCY – уровни на стороне Y устройства. Для корректной работы устройства VCCA должно быть ниже VCCY. Логические сигналы совместимые с уровнем VCCA, которые прикладываются к выводу A устройства, появляются в виде совместимых с VCCY сигналов на выводе Y. Аналогичным образом, логические сигналы совместимые с уровнем VCCY, которые прикладываются к выводу Y устройства, появляются в виде совместимых с VCCA сигналов на выводе A.

Вывод разрешения (EN) используется для установки сигналов на стороне A и стороне Y в третье состояние. При подаче на него напряжения низкого логического уровня выводы на обеих сторонах устройства переводятся в высокоимпедансное состояние. Вывод EN работает от напряжения VCCA и требует подачи напряжения высокого логического уровня для работы компонента в нормальном режиме.

ADG3301 выпускается в компактном 6-выводном корпусе SC70. Он гарантированного работает с напряжениями питания от 1.15 В до 5.5 В в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.


Области применения
  • Преобразование уровней в интерфейсах SPI®, MICROWIRE®
  • Преобразование уровней для работы с низковольтными специализированными микросхемами (ASIC)
  • Считыватели смарт-карт
  • Сотовые телефоны и держатели для сотовых телефонов
  • Портативные устройства связи
  • Телекоммуникационное оборудование
  • Сетевые коммутаторы и маршрутизаторы
  • Системы хранения (SAN/NAS)
  • Вычислительные/серверные системы
  • GPS
  • Портативные терминал в точках продаж (POS)
  • Недорогие последовательные интерфейсы
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Двунаправленное преобразование уровней
    • Диапазон напряжений питания от 1.15 В до 5.5 В
    • Низкий рабочий ток <1 мкА
    • Вывод направления отсутствует

    Функциональная блок-схема ADG3301

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADG3301: Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, Single-Channel Bidirectional Logic Level Translator Data Sheet (Rev 0, 01/2006) (pdf, 620 kB) Технические описания PDF
    UG-252: Evaluation Board for the AD7280A Lithium Ion Battery Monitoring System  (pdf, 1627 kB) Руководства пользователей PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) Product Selection Guide PDF
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    沪ICP备09046653号
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть