Добавить в Мастер Структурных Схем

ADG511:  ±5V, 30 Ohm, Quad SPST (4NC) Switch

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG511 is a monolithic CMOS ICs containing four independently selectable analog switches. These switches feature low, well-controlled on resistance and wide analog signal range, making them ideal for precision analog signal switching.

The ADG511 switches are turned on with a logic low on the appropriate control input. Each switch conducts equally well in both directions when ON and each has an input signal range that extends to the supplies. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • +3V, +5V and ± 5 V Power Supplies
  • Ultralow Power Dissipation (<0.5 µW )
  • Low Leakage (< 100 pA)
  • Low On-Resistance (<50 O)
  • Fast Switching Times
  • Low Charge Injection
  • TTL/CMOS-Compatible Inputs
  • 16-Lead DIP and SOIC Packages

Functional Block Diagram for ADG511

OF NOTE ...

See also, ADG512 and ADG513.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG511/ADG512/ADG513: LC2MOS Precision 5 V/3 V Quad SPST Switches Data Sheet  (Rev C, 05/2001) (pdf, 139 kB) Технические описания PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
Статьи по применению PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches Offer High Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
Технические статьи HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
Winning the Battle Against Latchup in CMOS Analog Switches
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 5, October, 2001)
Журнал Analog Dialogue HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) Product Selection Guide PDF
Switch Parametric Search Product Selection Guide HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG511 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть