| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADG1219: Low Capacitance, Low Charge Injection, ±15 V/12 V iCMOS SPDT in SOT-23 Data Sheet (Rev A, 03/2009) (pdf, 691 kB) | Технические описания | |
| AN-874: Operating the ADG12xx Series of Parts with 5 V Supplies and the Impact on Performance (pdf, 206 kB) | Статьи по применению | |
| Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007) (pdf, 458 kB) | Product Selection Guide | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.