Линейные стабилизаторы

ADP2108 - 600 mA, 3 MHz Fast Transient Synchronous Step-Down Converter

ADP130 - 350 mA, Low VIN, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator

ADP120 - 100 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator

ADP121 - 150 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator in 5-Lead TSOT

Получать уведомление о новинках More

Фирма ADI поставляет большой набор линейных стабилизаторов с малым падением напряжения (LDO). Наши стабилизаторы семейства anyCAP™ стабильно работают с любым конденсатором хорошего качества емкостью от 0.47мкФ. Стабилизаторы имеют высокую точность, поставляются в корпусах SOT-23 и имеют дополнительные функции, такие как температурная защита, ограничение безопасного тока и режим отключения, позволяющий минимизировать энергопотребление. Стабилизаторы Analog Devices выпускаются с фиксированным или с регулируемым выходным напряжением, рассчитаны на выходной ток до 1.5A, падение напряжение на стабилизаторе - от 80мВ. Для облегчения процесса выбора имеется параметрический поиск.

Loading Selection Table Data, Please wait...