Дисплеи и подсветка

Фирма Analog Devices поставляет драйверы светодиодов для автомобильных систем и для подсветки жидкокристаллических экранов. ИС подобные AD8240 разработаны для автомобильных систем, они питают светодиодную панель а также контролируют ток. ИС AD8240 снижает стоимость системы, так как упрощает схему управления светодиодами. В данной ИС имеется токовая защита, она поставляется в корпусе uSOIC. "Зарядовый насос" ADM8845 предназначен для питания до 6 белых светодиодов в параллели, за счет чего обеспечивается равномерная яркость дисплея. Отличный результат достигается за счет контроля тока через каждый светодиод. ИС ADM8845 также обеспечивает максимальную эффективность за счёт автоматического выбора одного из 3 режимов зарядового насоса в зависимости от входного напряжения.

Таблицы для выбора компонентов на этой странице:

Loading Selection Table Data, Please wait...