Контроллеры для горячего подключения приборов
Фирма Analog Devices поставляет линейку контроллеров для "горячего" подключения устройств (подключения блоков к работающему устройству). ИС ADM1070 и ADM1073 - это драйверы "нижнего" полевого транзистора, оптимизированные для систем с напряжением питания -48В. ADM1170, ADM1171, ADM1172 и ADM1173 - предназначены для управления транзистором FET, подключенным к положительному проводу питания (high side drivers). ADM1175, ADM1176, ADM1177 и ADM1178 имеют дополнительно интерфейс I2C, посредством которого можно считывать из микросхемы значения напряжения и тока и вычислять энергопотребление по данной линии питания.
Loading Selection Table Data, Please wait...