Усилители с регулируемым коэффициентом усиления

AD8366 - DC to 500 MHz, Dual Digital Gain Trim Amplifier

ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier

AD8639 - 16V Dual Auto-Zero, Rail-to-Rail Output, Precision Amplifier

AD8260 - High Current Driver Amplifier and Digital VGA/Preamplifier with 3 dB Steps

Получать уведомление о новинках

Усилители с программируемым коэффициентом усиления (VGA) используются в измерительном и коммуникационном оборудовании уже более полувека. Усилители с программируемым коэффициентом усиления применяются в различных областях - от ультразвуковых локаторов, радаров до систем беспроводной связи, и даже в анализаторах речи. Эти усилители используются для того, чтобы расширить динамический диапазон системы.

Loading Selection Table Data, Please wait...