Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4862-3:  Недорогой, быстродействующий трехканальный ОУ, G = +2

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4862-3 - это недорогой, быстродействующий трехканальный операционный усилитель (ОУ) с фиксированным коэффициентом усиления +2, который обеспечивает превосходные показатели при работе с видеосигналами высокой четкости и сигналами в формате RGB. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 300 МГц (при G = +2), и скорости нарастания 750 В/мкс этот усилитель хорошо подходит для разнообразных быстродействующих схем. ADA4862-3 также можно сконфигурировать для работы с коэффициентами усиления G = +1 и G = -1.

Комбинация низкой стоимости, превосходных погрешностей дифференциального коэффициента усиления (0.02%) и фазы (0.03°), а также неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 65 МГц, делает этот усилитель идеальным выбором для применения в бытовой и профессиональной видеоаппаратуре.

ADA4862-3 выпускается в 14-выводном корпусе SOIC и работает в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +105°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Идеально подходит для работы с видеосигналами RGB/HD/SD
    Поддерживает разрешение 1080i/720p
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 300 МГц
    Скорость нарастания: 750 В/мкс
  • Время установления: 9 нс (0.5%)
  • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 65 МГц
  • Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.02%
  • Погрешность дифференциальной фазы: 0.03°
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 12 В
  • Малый потребляемый ток: 5.3 мА/канал
  • Малое напряжение смещения (приведенное к выходу): 3.5 мВ (тип.)
  • Высокий выходной ток: 25 мА
  • Возможность конфигурирования для работы с коэффициентами усиления +1, -1
  • Режим пониженного энергопотребления

Конфигурация выводов ADA4862-3

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4862-3: High Speed, G= +2, Low Cost, Triple Op Amp Data Sheet (Rev A, 08/2005) (pdf, 375 kB) Технические описания PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-114: Universal Evaluation Board for Triple, High Speed Op Amps Offered in 14-Lead SOIC Packages  (pdf, 148 kB) Руководства пользователей PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
Analog Devices in Advanced TV Обзор HTML
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) Обзор PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
Обзор PDF
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
Обзор PDF
What's the difference between, power-down, shutdown, standby, sleep mode or disable? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADA4862-3 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADA4862-3 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADA4862-3YR-EBZ Статус: Prodn 14-lead SOIC Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4862-3YRZ Статус: Prodn SOIC 150 MIL $ 1,58 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть