Добавить в Мастер Структурных Схем

ADA4861-3:  Недорогой, быстродействующий трехканальный ОУ

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4861-3 – это недорогой, быстродействующий трехканальный операционный усилитель с обратной связью по току, обладающий превосходной совокупностью показателей. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 730 МГц, и скорости нарастания 625 В/мкс этот усилитель хорошо подходит для многих быстродействующих систем. Комбинация низкой стоимости, превосходных погрешностей дифференциального коэффициента усиления (0.01%) и дифференциальной фазы (0.02°), а также неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 100 МГц делает данный усилитель идеальным вариантом для применения в бытовой и профессиональной электронной видеоаппаратуре.

ADA4861-3 работает с однополярным напряжением питания от +5 В и биполярным напряжением питания до ±5 В. Потребляемый ток составляет всего 6 мА/канал. Для дополнительного сокращения потребляемой мощности в интервалы времени, когда функции усилителя не используется, каждый канал усиления имеет функцию отключения, при выборе которой потребляемый ток уменьшается до 0.3 мА/канал.

ADA4861-3 выпускается в 14-выводном корпусе SOIC и работает в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +105°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 730 МГц
    Скорость нарастания: 625 В/мкс
    Время установления до 0.5%: 13 нс
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 12 В
  • Малый потребляемый ток: 6 мА/канал
  • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 100 МГц
  • Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.01%
  • Погрешность дифференциальной фазы: 0.02°
  • Низкое напряжение смещения: 100 мкВ (тип.)
  • Высокий выходной ток: 25 мА
  • Режим пониженного энергопотребления

Конфигурация выводов ADA4861-3

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4861-3: High Speed, Low Cost, Triple Op Amp Data Sheet (Rev A, 03/2006) (pdf, 680 kB) Технические описания PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-059: Компенсация влияния входной емкости на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току, используемые в преобразователях тока в напряжение  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-034: Усилители с обратной связью по току  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-114: Universal Evaluation Board for Triple, High Speed Op Amps Offered in 14-Lead SOIC Packages  (pdf, 148 kB) Руководства пользователей PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
Analog Devices in Advanced TV Обзор HTML
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) Обзор PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
Обзор PDF
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4861 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADA4861-3 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADA4861-3YR-EBZ Статус: Prodn 14-lead SOIC Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4861-3YRZ Статус: Prodn SOIC 150 MIL $ 1,58 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.