Добавить в Мастер Структурных Схем

ADA4851-2:  Недорогой, быстродействующий ОУ с Rail-to-Rail выходом (двухканальный)

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4851-1 (одноканальный), ADA4851-2 (двухканальный) и ADA4851-4 (четырехканальный) – это недорогие, быстродействующие операционные усилители (ОУ) с обратной связью по напряжению и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Несмотря на низкую стоимость они обладают превосходными показателями и универсальностью. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 130 МГц, и высокой скорости нарастания эти усилители хорошо подходят для разнообразных быстродействующих схем.

Компоненты семейства ADA4851 предназначены для работы с напряжениями питания в диапазоне от +3 В до ±5 В. Они в полной мере поддерживают работу с однополярным питанием, и способны работать с входными напряжениями в диапазоне от 200 мВ ниже отрицательного напряжения питания до 2.2 В ниже положительного напряжения питания. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 60 мВ до каждого из напряжений питания.

Благодаря комбинации низкой стоимости, превосходных погрешностей дифференциального коэффициента усиления (0.08%) и фазы (0.09º), а также неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 11 МГц, эти усилители идеально подходят для применения в бытовой видеотехнике.

Компоненты семейства ADA4851 работают в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Версии ADA4851-4W и ADA4851-2W предназначены для автомобильной промышленности и сертифицированы для работы в температурном диапазоне от −40°C до +125°C в соответствии со стандартом AEC-Q100. Более подробную информацию см. в разделе Automotive Products технического описания.

Области применения

  • Автомобильные информационно-развлекательные системы
  • Автомобильные системы помощи водителю
  • Бытовая видеотехника
  • Профессиональная видеоаппаратура
  • Коммутаторы видеосигналов
  • Активные фильтры
  • Буферы тактовых сигналов
  • Data Sheet, Rev. G, 9/09

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Высокое быстродействие
      Ширина полосы по уровню -3 дБ: 130 МГц
      Скорость нарастания: 375 В/мкс
      Время установления до 0.1%: 55 нс
    • Превосходные характеристики передачи видеосигнала
      Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 11 МГц
      Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.08%
      Погрешность дифференциальной фазы: 0.09°
    • Полный набор спецификаций при напряжениях питания +3 В, +5 В и ±5 В
    • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
      Границы диапазона на 60 мВ выше отрицательного/ниже положительного напряжений питания
    • Малое напряжение смещения: 0.6 мВ
    • Широкий диапазон напряжений питания: от 2.7 В до 12 В
    • Малый потребляемый ток: 2.5 мА/канал
    • Режим пониженного энергопотребления
    • Компактные корпуса:
      6-выводный SOT-23, 8-выводный MSOP и 14-выводный TSSOP
    • Полностью соответствует требованиямAEC-Q100 (ADA4851-2W и ADA4851-4W)

    Конфигурация выводов ADA4851-2

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4851-1/ADA4851-2/ADA4851-4: Low Cost, High Speed, Rail-to-Rail, Output Op Amps Data Sheet (Rev J, 10/2010) (pdf, 480 kB) Технические описания PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
    AN-417: Быстродействующие операционные усилители с rail-to-rail диапазоном напряжений смягчают ограничения в низковольтных быстродействующих системах  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    Статьи по применению PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    Статьи по применению PDF
    AN-402: Замещение выходных ограничивающих ОУ входными ограничивающими усилителями  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    Статьи по применению PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    Статьи по применению PDF
    MT-053: Искажения в операционных усилителях: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
    MT-060: Выбор между ОУ с обратной связью по напряжению и обратной связью по току  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
    MT-059: Компенсация влияния входной емкости на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току, используемые в преобразователях тока в напряжение  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
    MT-058: Влияние емкости обратной связи на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
    MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
    MT-056: Быстродействующие операционные усилители с обратной связью по напряжению  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
    MT-052: Коэффициент шума операционного усилителя: не вводите себя в заблуждение  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
    MT-050: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для системы второго порядка  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
    MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
    MT-049: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для однополюсной системы  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
    MT-048: Взаимосвязь между характеристиками шума операционного усилителя: шум 1/f, среднеквадратический шум и эквивалентная шумовая полоса  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
    MT-047: Шум операционного усилителя  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
    MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
    MT-032: Идеальный операционный усилитель с обратной связью по напряжению  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-129: Evaluation Board User Guide  (pdf, 208 kB)
    Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in MSOP Packages
    Руководства пользователей PDF
    Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
    Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
    Analog Devices in Advanced TV Обзор HTML
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) Обзор PDF
    Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
    ... performance where you need it.
    Обзор PDF
    Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
    Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
    Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    dBm/dBu/dBv Calculator
    This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
    Источники энергии и преобразование HTML
    Power Dissipation vs Die Temp
    This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
    Источники энергии и преобразование HTML
    ADIsimOpAmp™
    This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    OpAmp Stability
    An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
    Design Calculators HTML
    ADA4851-2 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ADA4851-2 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADA4851-2YRM-EBZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    ADA4851-2YRMZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP $ 1,32 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.