Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4850-1:  Быстродействующий ОУ с Rail-to-Rail выходом и крайне низкой мощностью в режиме пониженного энергопотребления

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4850-1/ADA4850-2 - это недорогие, быстродействующие операционные усилители (ОУ) с обратной связью по напряжению, имеющие rail-to-rail диапазон выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и крайне низкую потребляемую мощность в режиме пониженного энергопотребления. Несмотря на низкую стоимость ADA4850-1/ADA4850-2 обладают превосходными показателями и универсальностью. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 175 МГц, и скорости нарастания 220 В/мкс эти усилители хорошо подходят для разнообразных быстродействующих схем.

ADA4850-1/ADA4850-2 работают с напряжениями питания от 2.7 В до 6 В, потребляя ток 2.4 мА на канал. В режиме пониженного энергопотребления потребляемый ток составляет менее 150 нА, благодаря чему компонент идеально подходит для устройств с питанием от батарей.

Компоненты семейства ADA4850 в полной мере поддерживают работу с однополярным питанием, и способны работать с входными напряжениями в диапазоне от 200 мВ ниже отрицательного напряжения питания до 2.2 В ниже положительного напряжения питания. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 80 мВ до каждого из напряжений питания.

Благодаря комбинации низкой стоимости, превосходных погрешностей дифференциального коэффициента усиления (0.12%) и фазы (0.09°), а также неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 14 МГц, эти усилители идеально подходят для работы с видеосигналами.

ADA4850-1/ADA4850-2 работают в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Портативные мультимедийные плееры
  • Видеокамеры
  • Цифровые фотоаппараты
  • Бытовая видеотехника
  • Буферы тактовых сигналов
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Крайне низкий ток в режиме пониженного энергопотребления: 150 нА/канал, макс.
    • Малый рабочий ток: 2.4 мА/канал
    • Высокое быстродействие
      Ширина полосы по уровню -3 дБ: 175 МГц
      Скорость нарастания: 220 В/мкс
      Время установления до 0.1%: 85нс
    • Превосходные характеристики передачи видеосигнала
    • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 14 МГц
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.12%
    • Погрешность дифференциальной фазы: 0.09°
    • Работа от однополярного питания: 2.7 В - 6 В
    • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
    • Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 80 мВ до напряжений питания
    • Малое напряжение смещения: 0.6 мВ

    Конфигурация выводов ADA4850-1

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4850-1/ADA4850-2: High Speed, Rail-to-Rail Output, Op Amps with Ultralow Power Down Datasheet (Rev C, 05/2012) (pdf, 962 kB) Технические описания PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    Статьи по применению PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    Статьи по применению PDF
    MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
    MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
    MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
    MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
    MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
    MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
    MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
    MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
    MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
    MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
    MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
    MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    Analog Introduces Power-saving Video Amplifiers
    (EDN, 2/2005)
    Обзоры продукции HTML
    Portable Design Announces 2005 Editor's Choice Awards Обзоры продукции HTML
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
    Analog Devices in Advanced TV Обзор HTML
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) Обзор PDF
    Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
    ... performance where you need it.
    Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    dBm/dBu/dBv Calculator
    This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
    Источники энергии и преобразование HTML
    Power Dissipation vs Die Temp
    This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
    Источники энергии и преобразование HTML
    ADIsimOpAmp™
    This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    OpAmp Stability
    An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
    Design Calculators HTML
    ADA4850 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADA4850-1 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть