| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADA4432-1/ADA4433-1: SD Video Filter Amplifiers with Output Short-to-Battery Protection Datasheet (Rev A, 05/2012) (pdf, 1132 kB) | Технические описания | |
| CN-0264:A Robust Solution for Transmitting Composite Video with Output Short-to-Battery Protection (pdf, 211 kB) | Circuit Note | |
| UG-425: Evaluation Board for the ADA4433-1, Fully Differential Video Filter Amplifier Offered in 8-Lead LFCSP (pdf, 208 kB) | Руководства пользователей | |
| MS-2407: Auto-Safety Mandate Brings Video Systems into Full View, Along with Design Challenges (pdf, 63 kB) | Технические статьи | |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.