Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADA4420-6 is a low cost video reconstruction filter specifically designed for consumer applications. It consists of six independent sixth-order Butterworth filters/buffers, three for standard definition (Y/C or CVBS) and three for high definition component signals (YPbPr or RGB).

The ADA4420-6 operates from a single 5 V supply and has a low quiescent current of 32 mA, making it ideal for applications where power consumption is critical. A disable feature allows for further power conservation by reducing the supply current to less than 8 μA typical when the device is not in use.

Each channel features a transparent sync tip clamp, allowing ac coupling of the inputs without requiring dc restoration.

The output drivers on the ADA4420-6 have rail-to-rail output capabilities with 6 dB gain. A built-in offset of 250 mV allows the outputs to be dc-coupled, eliminating the need for large coupling capacitors. Each output is capable of driving two 75 Ω doubly terminated cables.

The ADA4420-6 is available in a 16-lead QSOP and operates in the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

Applications
  • Set-top boxes
  • DVD players and recorders
  • HDTVs
  • Projectors
  • Personal video recorders
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Sixth-order filters
    • Transparent input sync tip clamp
    • −1 dB bandwidth of 26 MHz typical for HD
    • HD rejection @ 75 MHz: 48 dB typical
    • NTSC differential gain: 0.19%
    • NTSC differential phase: 0.76°
    • Rail-to-rail outputs
    • Low quiescent current: 32 mA typical
    • Disable feature
    • Output dc offset

    ADA4420-6 Functional Block Diagram

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4420-6: Low Cost 6-Channel HD/SD Video Filter Data Sheet (Rev A, 05/2011) (pdf, 274 kB) Технические описания PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть