Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD9631:  Быстродействующий ОУ с крайне низкими искажениями, стабильный при единичном усилении

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD9631 и AD9632 – это усилители, обладающие очень высоким быстродействием и широкой полосой. Они представляют собой улучшенную альтернативу усилителям AD9621 и AD9622. AD9631 стабилен при единичном коэффициенте усиления. AD9632 стабилен при коэффициентах усиления 2 и более. Исключительные показатели времени установления, ширины полосы и искажений этих усилителей, имеющих архитектуру с обратной связью по напряжению, отвечают требованиям многих задач, в которых прежде требовалось применение усилителей с обратной связью по току. В то же время во многих случаях классическая структура операционного усилителя обеспечивает гораздо более предсказуемые характеристики.

Патентованная схема, применяемая в данном усилителе, позволила совместить многие положительные черты как усилителей с обратной связью по току, так и усилителей с обратной связью по напряжению. AD9631 и AD9632 обладают превосходным импульсным откликом (время установления в пределах погрешности 0.01% - 16 нс), а также низкими искажениями и крайне широкой полосой в режимах большого и малого сигналов. AD9631 поддерживает уровень искажений -72 дБн при частоте сигнала 20 МГц; ширина полосы составляет 320 МГц в режиме малого сигнала и 175 МГц в режиме большого сигнала.

Перечисленные характеристики делают AD9631/AD9632 идеальным выбором для буферизации входных сигналов быстродействующих АЦП. Кроме того, балансные, высокоимпедансные входные каскады архитектуры с обратной связью по напряжению позволяют добиться максимальной свободы при проектировании активных фильтров.

AD9631 работает в промышленном (от -40°C до +85°C) и военном (от -55°C до +125°C) температурных диапазонах, а AD9632 – в промышленном температурном диапазоне. Версии для промышленного диапазона выпускаются в пластиковом корпусе DIP и корпусе SOIC; версии для военного диапазона выпускаются в корпусе cerdip (керамический DIP).

Для данных продуктов имеется оценочная плата, которую можно заказать по следующим наименованиям: AD9631-EB и AD9632-EB. Принципиальная схема и топология оценочной платы приведены в техническом описании продукта.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкая полоса
    AD9631, G = +1
    AD9632, G = +2
    Режим малого сигнала
    320 МГц
    250 МГц
    Режим большого сигнала (размах 4 В)
    175 МГц
    180 МГц
  • Крайне низкие искажения (SFDR), низкий шум
    -113 дБн, тип. при 1 МГц
    -95 дБн, тип. при 5 МГц
    -72 дБн, тип. при 20 МГц
    IP3 46 дБм при 25 МГц
    Спектральная плотность шума 7.0 нВ/√Гц
  • Высокое быстродействие
    Скорость нарастания: 1300 В/мкс
    Время установления до 0.01%: 16 нс при ступенчатом изменении напряжения на 2 В
    Диапазон напряжений питания от ±3 В до ±5 В
    Потребляемый ток 17 мА

Конфигурация выводов AD9631

Схема AD9631
Конфигурация выводов AD9631

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9631/AD9632: Ultralow Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Op Amps  (Rev C, 07/2003) (pdf, 692 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
Ask the Applications Engineer-18
Settling Time

(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD9631AN SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD9631 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD9631ACHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Comm. Tray, 210 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD9631ANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 5,61 $ 4,77 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD9631AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 6,15 $ 5,23 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9631AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 5,23 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9631AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 0,00 $ 5,23 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9631ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 5,61 $ 4,77 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9631ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 4,77 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9631ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 0,00 $ 4,77 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD9631AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD9631ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 7,86 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть