Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8079:  Двухканальный буфер с коэффициентом усиления +2.0 и +2.2, полоса 260 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8079 – это малопотребляющий, быстродействующий двухканальный буфер, спроектированный для работы с напряжениями питания ±5 В. В отличие от двухканальных усилителей с традиционной конфигурацией выводов, конфигурация выводов на корпусе AD8079 обеспечивает превосходную развязку между входами и выходами. Как входы, так и выходы AD8079 отделены друг от друга двумя выводами, обеспечивающими заземление по переменному току, благодаря чему компонент поддерживает очень низкий уровень перекрестных помех: менее -70 дБ при частоте сигнала 5 МГц.

AD8079 также содержит интегрированные задающие усиление резисторы, подстроенные при производстве для обеспечения G = +2.0 (версия A) или G = +2.2 (версия B), что позволяет минимизировать количество внешних компонентов. Версия B с коэффициентом усиления +2.2 позволяет компенсировать потери коэффициента в системе внешней регулировкой в одной точке схемы. Благодаря активной лазерной подгонке внутренних резисторов AD8079 гарантирует точность установки коэффициента усиления и малое рассогласование коэффициентов усиления отдельных каналов. Хорошие показатели и удобная конфигурация делают AD8079 очень привлекательным для интерфейса с дифференциальными кабелями и трансформаторами. Благодаря низким искажениям и короткому времени установления он также идеально подходит для буферизации сигналов быстродействующих двухканальных АЦП или АЦП с дифференциальным входом.

AD8079 имеет уникальную схему линеаризации взаимного сопротивления, которая позволяет ему обеспечивать превосходные показатели погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы (0.01% и 0.02°, соответственно) при выдаче сигнала в видеоканал, потребляя при этом мощность всего 50 мВт на канал усиления. Неравномерность коэффициента усиления поддерживается в пределах 0.1 дБ на частотах до 50 МГц. Эти характеристики делают AD8079 идеальным выбором для профессиональной электронной видеоаппаратуры, например, видеокамер или коммутаторов видеосигнала.

AD8079 обладает низким энергопотреблением (5 мА/канал при VS = ±5 В) и способен работать от однополярного напряжения питания +12 В, поддерживая ток нагрузки более 70 мА. Весь этот богатый набор характеристик достигается при малых габаритах 8-выводного корпуса SOIC. Благодаря перечисленным выше особенностям данный усилитель идеально подходит для применения в портативном оборудовании и устройствах с питанием от батарей, в которых особенно важны габариты и потребляемая мощность.

Превосходная ширина полосы 260 МГц и скорость нарастания 800 В/мкс делают AD8079 интересным для многих быстродействующих схем, в которых требуется работа от биполярного напряжения питания в диапазоне от ±3 В до ±6 В.

AD8079 работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Предустановленный при производстве коэффициент усиления
    Коэффициент усиления 2.2 позволяет компенсировать потери усиления в системе
    Минимизация числа внешних компонентов
    Жесткий контроль усиления и согласования каналов (0.1%)
  • Оптимальная конфигурация выводов для двухканального усилителя
    Упрощает проектирование топологии печатной платы
    Низкие перекрестные помехи: -70 дБ при 5 МГц
  • Превосходные характеристики передачи видеосигнала (RL=150 Ом)
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 50 МГц
    Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.01%
    Погрешность дифференциальной фазы 0.02°
  • Низкая потребляемая мощность: 50 мВт/канал (5 мА)
  • Высокое быстродействие и короткое время установления
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 260 МГц
    Скорость нарастания: 750 В/мкс (ступенчатое изменение на 2 В), 800 В/мкс (ступенчатое изменение на 4 В)
  • Время установления до 0.1%: 40 нс (ступенчатое изменение напряжения на 2 В)
  • Низкие искажения: THD = -65 дБн при fc=5 МГц
  • Высокая нагрузочная способность: более 70 мА

Конфигурация выводов AD8079

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8079: Dual 260 MHz Gain = +2.0 & +2.2 Buffer Data Sheet  (Rev A, 11/1996) (pdf, 348 kB) Технические описания PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Быстродействующие операционные усилители с rail-to-rail диапазоном напряжений смягчают ограничения в низковольтных быстродействующих системах  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Замещение выходных ограничивающих ОУ входными ограничивающими усилителями  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-356: Руководство пользователя по применению и измерению характеристик операционных усилителей  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
MT-060: Выбор между ОУ с обратной связью по напряжению и обратной связью по току  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Компенсация влияния входной емкости на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току, используемые в преобразователях тока в напряжение  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Влияние емкости обратной связи на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: Быстродействующие операционные усилители с обратной связью по напряжению  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Искажения в операционных усилителях: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Коэффициент шума операционного усилителя: не вводите себя в заблуждение  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для системы второго порядка  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для однополюсной системы  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Взаимосвязь между характеристиками шума операционного усилителя: шум 1/f, среднеквадратический шум и эквивалентная шумовая полоса  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Шум операционного усилителя  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Идеальный операционный усилитель с обратной связью по напряжению  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD8079 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8079AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 7,20 $ 6,53 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8079ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 5,05 $ 4,56 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8079ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 4,56 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8079ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 5,05 $ 4,56 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8079BR-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 5,02 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD8079BR-REEL7 Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 5,54 $ 5,02 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD8079BRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 6,57 $ 5,93 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8079BRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 5,93 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8079BRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 6,57 $ 5,93 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть