Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8074:  Трехканальные видеобуферы с функцией отключения выходов, полоса 500 МГц, G=+1 и +2

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8074/AD8075 - это трехканальные, быстродействующие буферы видеосигнала с коэффициентом усиления G = +1 и +2, соответственно. Они работают от напряжений питания ±5 В и имеют ширину полосы по уровню -3 дБ в режиме полной мощности более 500 МГц, а также скорость нарастания более 1350 В/мкс. Благодаря обеспечиваемому уровню перекрестных помех при одновременной активности всех каналов ниже -80 дБ (в наихудшем случае) и развязке 90 дБ они представляют интерес во многих быстродействующих схемах. Погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы составляют 0.01% и 0.01°, соответственно. Неравномерность коэффициента усиления поддерживается в пределах 0.1 дБ на частотах до 70 МГц, что делает AD8074/AD8075 идеальным выбором для буферизации сигналов RGB или их выдачи в кабель. Компоненты потребляют ток менее 30 мА при напряжениях питания ±5 В.

Оба компонента имеют функцию отключения с коротким временем реакции, которая позволяет переводить выходы устройства в высокоимпедансное состояние. Эта функция позволяет увеличивать количество входов в системе, минимизируя нагрузку на выход отключенного канала. AD8074/75 выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Биполярное питание ±5 В
  • Быстродействующие, полностью буферизированные входные и выходные каскады
  • Ширина полосы (–3 дБ): 600 МГц при размахе сигнала 200 мВ
    Ширина полосы (–3 дБ): 500 МГц при размахе сигнала 2 В
    Скорость нарастания 1600 В/мкс, G = +1
    Скорость нарастания 1350 В/мкс, G = +2
  • Короткое время установления: 4 нс
  • Малый потребляемый ток: <30 мА
  • Высокая развязка отключенного канала: 90 дБ при 10 МГц
  • Функция отключения выхода с коротким временем реакции
  • Превосходные характеристики передачи видеосигнала (RL = 150 Ом):
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 50 МГц
    Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.01%
    Погрешность дифференциальной фазы 0.01°
  • Перекрестные помехи при одновременной активности всех каналов
    –80 дБ при 10 МГц
    –50 дБ при 100 МГц
  • Низкая стоимость

Функциональная блок-схема AD8074

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8074/AD8075: 500 MHz, G =+1 and +2 Triple Video Buffers with Disable Data Sheet (Rev B, 10/2011) (pdf, 297 kB) Технические описания PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Быстродействующие операционные усилители с rail-to-rail диапазоном напряжений смягчают ограничения в низковольтных быстродействующих системах  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Замещение выходных ограничивающих ОУ входными ограничивающими усилителями  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-356: Руководство пользователя по применению и измерению характеристик операционных усилителей  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
Статьи по применению PDF
AN-257: Careful Design Tames High Speed Op Amps  (pdf, 611 kB) Статьи по применению PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) Статьи по применению PDF
MT-060: Выбор между ОУ с обратной связью по напряжению и обратной связью по току  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Компенсация влияния входной емкости на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току, используемые в преобразователях тока в напряжение  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Влияние емкости обратной связи на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: Быстродействующие операционные усилители с обратной связью по напряжению  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Искажения в операционных усилителях: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Коэффициент шума операционного усилителя: не вводите себя в заблуждение  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для системы второго порядка  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для однополюсной системы  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Взаимосвязь между характеристиками шума операционного усилителя: шум 1/f, среднеквадратический шум и эквивалентная шумовая полоса  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Шум операционного усилителя  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Идеальный операционный усилитель с обратной связью по напряжению  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
High Speed Switches  (pdf, 63 kB) Product Selection Guide PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8074Z-EVAL Статус: Prodn Evaluation Board $ 83,49 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.