Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8058:  Недорогой, высококачественный усилитель с обратной связью по напряжению, полоса 325 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8057 (одноканальный) и AD8058 (двухканальный) – это усилители с очень высокими показателями качества и очень низкой стоимостью. Превосходный баланс стоимости и производительности делает их идеальным выбором для многих задач, позволяя во многих случаях отказаться от применения специализированных усилителей.

AD8057 и AD8058 – это усилители с обратной связью по напряжению, однако их ширина полосы и скорость нарастания сопоставимы с аналогичными параметрами типичных усилителей с обратной связью по напряжению. Компоненты обладают малым потребляемым током и широким диапазоном напряжений питания – от 3 В до 12 В. Параметры шума и искажений данных усилителей соответствуют требованиям, предъявляемым в профессиональных видеосистемах, а обеспечиваемые ими статические характеристики являются редкостью для быстродействующих усилителей.

AD8057 и AD8058 выпускаются в стандартном корпусе SOIC, а также миниатюрных корпусах SOT-23-5 (AD8057) и MSOP (AD8058). Компоненты работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

AD8057 (одноканальный): SOIC-8 и SOT-23-5

AD8058 (двухканальный): SOIC-8 и MSOP-8

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкая стоимость
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 325 МГц (G = +1)
    Скорость нарастания: 1000 В/мкс
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 28 МГц
  • Низкое энергопотребление
    Типичный потребляемый ток 5.4 мА/канал при 5 В
  • Низкий шум
    7 нВ/√Гц
  • Низкие искажения
    -85 дБн при 5 МГц, RL = 1 кОм
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 3 В до 12 В
  • Миниатюрные корпуса: SOIC-8 и SOT-23-5

Конфигурация выводов AD8058

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8057/AD8058: Low Cost, High Performance Voltage Feedback, 325 MHz Amplifiers Data Sheet  (Rev C, 10/2010) (pdf, 286 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-129: Evaluation Board User Guide  (pdf, 208 kB)
Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in MSOP Packages
Руководства пользователей PDF
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) Руководства пользователей PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD8057/AD8058 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8058 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8058ACHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Ind Tray, 400 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы PCN Контакты
AD8058AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,19 $ 1,87 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8058AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 2,19 $ 1,87 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8058ARM Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 2,19 $ 1,87 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8058ARM-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,87 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8058ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 1,90 $ 1,62 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8058ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,62 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8058ARMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,62 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8058ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,90 $ 1,62 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8058ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,62 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8058ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 1,90 $ 1,62 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8058AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8058ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 2,67 Да -
AD8058ARM-EBZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8058ARMZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP $ 2,67 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть