Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8056:  Недорогой двухканальный усилитель с обратной связью по напряжению, полоса 300 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Двухканальный усилитель с обратной связью по напряжению AD8056 обладает шириной полосы и скоростью нарастания, которые характерны для типичных усилителей с обратной связью по току. Он также прост в применении и имеет очень низкую стоимость.

Несмотря на низкую стоимость AD8056 обеспечивает превосходную совокупность показателей. При работе с видеосигналами он поддерживает погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.01% и 0.02°, соответственно, на нагрузке 150 Ом, и 0.02% и 0.1°, когда сигнал одновременно выдается в четыре видеоканала (37.50 Ом).

Благодаря широкой полосе (300 МГц), диапазону частот с неравномерностью коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ, равному 40 МГц, скорости нарастания 1400 В/мкс и времени установления 20 нс компонент представляет интерес для широкого спектра быстродействующих схем.

AD8056 потребляет ток всего 5 мА/канал (тип.) и работает от биполярного напряжения питания ±5 В или однополярного напряжения питания +12 В, обеспечивая, при этом, нагрузочную способность по току более 60 мА. Компонент выпускается в небольших 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и MSOP. Эти особенности делают AD8056 идеальным выбором для портативного оборудования и устройств с питанием от батарей, в которых особенно важны потребляемая мощность и габариты. Версии усилителя в корпусах R-8, N-8 и RM-8 работают в расширенном температурном диапазоне от -40°C to +125°C.

AD8055 (одноканальный) PDIP-8, SOIC-8 и SOT-23-5

AD8056 (двухканальный) PDIP-8, SOIC-8 и MSOP-8

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкая стоимость
  • Простая в применении архитектура с обратной связью по напряжению
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 300 МГц (G=+1)
    Скорость нарастания: 1400 В/мкс
    Время установления до 0.1%: 20 нс
    Низкие искажения: -72 дБн при 10 МГц
    Низкий шум: 6 нВ/√Гц
  • Малые статические погрешности: VOS=5 мВ, макс., IB = 1.2 мкА, макс.
  • Миниатюрные корпуса
  • Высокий выходной ток: более 60 мА
  • Превосходные характеристики передачи видеосигнала
    (RL= 150 Ом, G=+2)
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 40 МГц
    Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.01%
    Погрешность дифференциальной фазы 0.02°
  • Поддерживает погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.02% и 0.1°, соответственно, при одновременной работе на четыре видеоканала (37.5 Ом)
  • Низкое энергопотребление: типичный потребляемый ток 5 мА/канал от источника питания ±5 В

Конфигурация выводов AD8056

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8055/AD8056: Low Cost, 300 MHz Voltage Feedback Amplifiers Data Sheet  (Rev J, 02/2006) (pdf, 296 kB) Технические описания PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Быстродействующие операционные усилители с rail-to-rail диапазоном напряжений смягчают ограничения в низковольтных быстродействующих системах  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Замещение выходных ограничивающих ОУ входными ограничивающими усилителями  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
MT-053: Искажения в операционных усилителях: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-060: Выбор между ОУ с обратной связью по напряжению и обратной связью по току  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Компенсация влияния входной емкости на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току, используемые в преобразователях тока в напряжение  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Влияние емкости обратной связи на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-056: Быстродействующие операционные усилители с обратной связью по напряжению  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-052: Коэффициент шума операционного усилителя: не вводите себя в заблуждение  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для системы второго порядка  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-049: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для однополюсной системы  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Взаимосвязь между характеристиками шума операционного усилителя: шум 1/f, среднеквадратический шум и эквивалентная шумовая полоса  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Шум операционного усилителя  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Идеальный операционный усилитель с обратной связью по напряжению  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-129: Evaluation Board User Guide  (pdf, 208 kB)
Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in MSOP Packages
Руководства пользователей PDF
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) Руководства пользователей PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD8056 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8056ANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 1,90 $ 1,62 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8056AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,19 $ 1,87 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8056AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,87 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8056AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 2,19 $ 1,87 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8056ARM Статус: Завершение продаж 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 2,19 $ 1,87 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD8056ARM-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 1,87 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD8056ARM-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 $ 2,19 $ 1,87 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8056ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 1,90 $ 1,62 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8056ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 1,62 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8056ARMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 $ 1,90 $ 1,62 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8056ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,90 $ 1,62 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD8056ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,62 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8056ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 1,90 $ 1,62 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8056AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8056ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 2,67 Да -
AD8056ARM-EBZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8056ARMZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP $ 2,67 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.