Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8054:  Недорогой, быстродействующий Rail-to-Rail усилитель

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8051 (одноканальный), AD8052 (двухканальный) и AD8054 (четырехканальный) – это недорогие, быстродействующие усилители с обратной связью по напряжению. Они работают с напряжениями питания +3 В, +5 В или ±5 В и имеют низкий потребляемый ток. Компоненты в полной мере поддерживают однополярное питание и способны работать с входными напряжениями в диапазоне от 200 мВ ниже отрицательного напряжения питания до 1 В ниже положительного напряжения питания.

Несмотря на низкую стоимость AD8051/AD8052/AD8054 обладают превосходными совокупными показателями и универсальностью. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 25 мВ до каждого из напряжений питаний, за счет чего обеспечивается максимальный динамический диапазон выходного сигнала и превосходные характеристики восстановления после перегрузки.

AD8051/AD8052/AD8054 хорошо подходят для применения в видеокамерах, коммутаторах видеосигналов, а также любом другом портативном быстродействующем оборудовании. Малые искажения и короткое время установления делают их идеальным выбором для использования в активных фильтрах .

Версии AD8051/AD8052 в 8-выводном корпусе SOIC, AD8052 в корпусе MSOP и AD8054 в 14-выводных корпусах SOIC и TSSOP поддерживают работу в расширенном температурном диапазоне от −40°C to +125°C.

Области применения

  • Активные фильтры
  • Драйверы аналого-цифровых преобразователей
  • Буферы тактовых сигналов
  • Бытовая видеотехника
  • Профессиональные фотокамеры
  • Системы формирования изображений на базе ПЗС
  • Проигрыватели CD/DVD
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Высокое быстродействие при 5 В
      Ширина полосы по уровню – 3 дБ: 110 МГц (G = +1) (AD8051/AD8052)
      Ширина полосы по уровню – 3 дБ: 150 МГц (G = +1) (AD8054)
      Скорость нарастания 145 В/мкс
      Время установления до 0.1%: 50 нс
    • Работает от однополярного питания
      Выходное напряжение ограничено значениями, не доходящими 25 мВ до каждого из напряжений питания
      Диапазон входных напряжений: от −0.2 В до +4 В; VS = 5 В
    • Характеристики передачи видеосигнала (G = +2)
      Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 20 МГц; RL = 150 Ом
      Погрешность дифференциального коэффициента усиления/фазы:
      0.03%/0.03°
    • Низкие искажения
      Полный уровень гармоник −80 дБн при 1 МГц, RL = 100 Ом
    • Превосходная нагрузочная способность
      Выходной ток 45 мА, выходное напряжение до 0.5 В ниже положительного/выше отрицательного напряжения питания (AD8051/AD8052)
      Работает на емкостную нагрузку 50 пФ (G = +1) (AD8051/AD8052)
    • Малый потребляемый ток: 2.75 мА/канал (AD8054)
    • Малый потребляемый ток: 4.4 мА/канал (AD8051/AD8052)

    Функциональная блок-схема AD8054

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8051/AD8052/AD8054: Low Cost, High Speed, Rail-to-Rail Amplifiers Data Sheet (Rev J, 07/2009) (pdf, 555 kB) Технические описания PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    Статьи по применению PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    Статьи по применению PDF
    AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
    MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
    MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
    MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
    MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
    MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
    MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
    MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
    MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
    MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
    MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
    MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
    MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-111: Universal Evaluation Board for Quad, High Speed Op Amps Offered in 14-Lead SOIC Packages  (pdf, 164 kB) Руководства пользователей PDF
    UG-020: Universal Evaluation Board for Quad High Speed Op Amps Offered in 14-Lead TSSOP Packages  (pdf, 233 kB) Руководства пользователей PDF
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    dBm/dBu/dBv Calculator
    This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
    Источники энергии и преобразование HTML
    Power Dissipation vs Die Temp
    This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
    Источники энергии и преобразование HTML
    ADIsimOpAmp™
    This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    OpAmp Stability
    An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
    Design Calculators HTML
    AD8051/AD8052/AD8054 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD8054 Model Options
    Модели Корпуса Выводы Температурный
    диапазон
    Упаковка,
    количество
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8054AR Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Tube, 56 $ 3,92 $ 3,34 N  Используемые материалы PCN Купить
    AD8054AR-REEL Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 3,34 N  Используемые материалы PCN Купить
    AD8054AR-REEL7 Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 750 $ 3,92 $ 3,34 N  Используемые материалы PCN Купить
    AD8054ARU Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Tube, 96 $ 4,12 $ 3,50 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD8054ARUZ Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Tube, 96 $ 3,56 $ 3,03 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    AD8054ARUZ-REEL Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Reel, 2500 $ 3,56 $ 3,03 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD8054ARUZ-REEL7 Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Reel, 1000 $ 3,56 $ 3,03 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD8054ARZ Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Tube, 56 $ 3,39 $ 2,88 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    AD8054ARZ-REEL Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 2500 $ 3,39 $ 2,88 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD8054ARZ-REEL7 Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 750 $ 3,39 $ 2,88 Y  Используемые материалы PCN Купить
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8054AR-EBZ Статус: Prodn 14-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    AD8054ARZ Статус: Prodn 14-Lead SOIC $ 4,75 Да -
    AD8054ARU-EBZ Статус: Prodn 14-Lead TSSOP Bare Evaluation Board $ 18,26 Да -
    AD8054ARUZ Статус: Prodn 14-Lead TSSOP 4.4 MM $ 4,98 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть