Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8375:  Усилитель ПЧ с переменным коэффициентом усиления и крайне низкими искажениями

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8375 - это широкополосный усилитель с переменным коэффициентом усиления и цифровым управлением, который обладает высокой точностью регулировки усиления, высоким уровнем IP3 и низким коэффициентом шума. Превосходные показатели искажений и широкая полоса пропускания сигнала делают AD8375 превосходным выбором для регулировки коэффициента усиления в разнообразных приемных устройствах. Благодаря применению усовершенствованной кремниево-германиевой (SiGe) технологии производства быстродействующих схем и патентованных методов компенсации искажений AD8375 имеет точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу на уровне 50 дБм на частоте 200 МГц.

AD8375 обеспечивает широкий диапазон регулировки коэффициента усиления: 24 дБ с шагом 1 дБ. Управление коэффициентом усиления осуществляется через 5-контактный интерфейс, совместимый со стандартными логическими уровнями ТТЛ. Выходы с открытым коллектором обеспечивают свободу проектирования, позволяя задавать общий коэффициент усиления сигнала при помощи импеданса нагрузки. Таким образом, коэффициент усиления сигнала по напряжению прямо пропорционален величине нагрузки.

Активацией AD8375 можно управлять, подавая напряжение соответствующего логического уровня на вывод PWUP. Рабочий ток, потребляемый AD8375 в типичных условиях, равен 130 мА. При переключении в режим пониженного энергопотребления AD8375 потребляет менее 5 мА и обеспечивает превосходную развязку между входом и выходом.

AD8375 производится по кремний-германиевой технологии изготовления быстродействующих схем компании Analog Devices, выпускается в компактном 24-выводном корпусе LFCSP с улучшенными тепловыми характеристиками, имеющем габариты 4 мм × 4 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Дифференциальные драйверы АЦП
  • Приемники с дискретизацией на высокой ПЧ
  • Широкополосные многоканальные приемники
  • Измерительные приборы
  • Data Sheet, Rev. 0, 8/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Ширина полосы 630 МГц (−3 дБ)
    • Диапазон регулировки усиления: от −4 дБ до +20 дБ
    • Шаг регулировки: 1 дБ ± 0.2 дБ
    • Дифференциальные вход и выход
    • Коэффициент шума: 8 дБ при максимальном усилении
    • IP3 по выходу: ~50 дБм на 200 МГц
    • P1dB по выходу: 19 дБм на 200 МГц
    • Постоянный уровень SFDR в диапазоне коэффициентов усиления
    • Параллельный 5-разрядный интерфейс управления
    • Режим пониженного энергопотребления
    • Работа от одного напряжения питания 5 В
    • 24-выводный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм

    Функциональная блок-схема AD8375

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8375: Ultralow Distortion IF VGA Data Sheet (Rev A, 10/2012) (pdf, 785 kB) Технические описания PDF
    AN-1098: Методология проектирования узкополосного интерфейса между высококачественными дифференциальными усилителями-драйверами и АЦП  (pdf, 167 kB) Статьи по применению PDF
    AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs  (pdf, 167 kB) Статьи по применению PDF
    The Differential-signal Advantage for Communications System Design
    Understand how differential signal chains and architectures can improve system performance in challenging applications.
    (RF Designline, 2/1/2010)
    Технические статьи HTML
    RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
    RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
    Обзор PDF
    Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIsimRF
    ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™- Version 3.60.10
    ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8375-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 0,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.