Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8350:   Дифференциальный усилитель с полосой 1.0 ГГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Семейство AD8350 включает в себя ряд высококачественных, полностью дифференциальных усилителей , которые могут быть использованы в каскадах ПЧ и ВЧ до 1200 МГц. AD8350 обладает превосходным коэффициентом шума и высоким значением точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (OIP3) - 4.9 дБ и +34 дБм, соответственно, на частоте 250 МГц. Данный компонент выпускается в вариантах с коэффициентом усиления 15 и 20 дБ. Уровень интермодуляционных искажений третьего порядка (IM3) составляет -67 дБн на 250 МГц. С уменьшением частоты ниже 250 МГц показатели OIP3 и интермодуляционных искажений (IMD) улучшаются.

При разработке AD8350 учитывались высокие требования к показателям качества, предъявляемым в приемопередатчиках систем связи. Данный усилитель позволяет создавать дифференциальные сигнальные тракты с широким динамическим диапазоном, исключительной линейностью и повышенным коэффициентом ослабления синфазного сигнала. Компонент может быть использован, например, в качестве универсального усилительного блока, буфера для АЦП и драйвера высокоскоростного интерфейса передачи данных. Входной каскад AD8350 также поддерживает работу в несимметричном режиме, обеспечивая преобразование несимметричного сигнала в дифференциальный с малыми искажениями.

Для данного продукта доступна оценочная плата, выпускаемая в двух вариантах: AD8350AR15-EVAL и AD8350AR20-EVAL. Принципиальная схема и топология оценочной платы даны в техническом описании продукта.

Целевые рынки

Базовые станции
Оборудование каналов радиосвязи
Контрольно-измерительная аппаратура

Что дает применение дифференциальных сигналов на высоких (промежуточных) частотах?

Повышение КОСС
Уменьшение искажений (вторая гармоника)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкая полоса: 1 ГГц (по уровню -3 дБ)
  • Два варианта фиксированного коэффициента усиления: 15 дБ и 20 дБ
  • Полностью дифференциальный входной/выходной импеданс 200 Ом
  • Дифференциальный усилитель с повышенной линейностью и малыми искажениями
  • Идеально подходит для усиления дифференциальных сигналов и преобразования несимметричных сигналов в дифференциальные

Функциональная блок-схема AD8350

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8350: Low Distortion 1.0 GHz Differential Amplifier Data Sheet (Rev B, 05/2013) (pdf, 227 kB) Технические описания PDF
AN-669: Эффективное применение прецизионного усилителя AD628 (pdf, на англ.яз., 193 кБ)  (pdf, 193 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-589: Способы оптимизации показателей разностного усилителя  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
Статьи по применению PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: Руководство пользователя по применению и измерению характеристик операционных усилителей  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
Impedance Matching Tutorial
This tutorial examines the Smith Chart and its application to transmission line impedance matching.
Обучение HTML
Ask The Application Engineer 36, Wideband A/D Converter Front-End Design Considerations II: Amplifier-or Transformer Drive for the ADC?
(Analog Dialogue, Volume 41 February 2007)
Журнал Analog Dialogue HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
Обзор PDF
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть