Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8260:   Усилитель мощности высокого тока и цифровой усилитель с регулируемым усилением/предусилитель с шагом 3 дБ

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8260 состоит из драйвера высокого тока и малошумящего усилителя с переменным коэффициентом усиления и цифровым программируемым управлением (DGA). Драйвер используется в качестве передатчика, а усилитель — в качестве приёмника. AD8260 поставляется в 32-выводном CSP корпусе с размерами 5 мм × 5 мм.

Система, относящаяся к передатчику, состоит из однополярного входного предусилителя и, линейного по дБ, усилителя с регулируемым коэффициентом усиления с дифференциальным выходом. Система может работать как на постоянном токе, так и на переменном с частотами до 80 МГц. Полоса пропускания с уровнем -3дБ равна 180 МГц. Драйвер-усилитель выдаёт ток, равный ±300 мА, что хорошо подходит для управления малой волновой нагрузкой, даже при питании от 3,3 В.

AD8260 DGA идеально подходит для задач регулировки. Он обладает диапазоном в 30 дБ с шагом в 3 дБ. Великолепная равномерность полосы пропускания сохраняется на всём диапазоне частот. Так как DGA обладает малый уровнем отраженного выходного шума, он хорошо подойдёт для управления быстрыми АЦП. Дифференциальный выход облегчает взаимодействие с современными высокоскоростными АЦП малого напряжения.

Питание как от одного, так и от двух источников питания делает этот компонент универсальным и позволяет управлять усилением отрицательных импульсов, генерируемых, например, фотодиодами или фотоэлектронными умножителями, а так же, при использовании одного источника питания, обрабатывать сигналы с полосовых фильтров.

Предусилитель AD8260 (PrA) является настраиваемым. Для выставления коэффициента усиления более 6 дБ используются внешние резисторы. Как и для всех высокочастотных операционных усилителей, усиление может быть как инвертированным, так и не инвертированным. DGA характеризуется не инвертированным коэффициентом усиления PrA, равным 2×. Аттенюатор имеет диапазон 30 дБ, а выходной усилитель — коэффициент усиления 8× (18,06 дБ). Наименьший не инвертированный диапазон усиления — от -6 дБ до +24 дБ. Его можно сдвинуть вверх, увеличив коэффициент усиления PrA. Управление коэффициентом усиления осуществляется по параллельному порту (выводы от GNS0 до GNS3) и имеет 10 шагов с 3 дБ на код. Для каждого неиспользованного кода предусилитель и DGA выключены.

AD8260 питается как от одного так и от двух источников питания с напряжением питания в диапазоне от 3,3 В до ±5 В. Со встроенного буфера снимается разделённый опорный сигнал питания при работе от одного источника питания. Так же внешний опорный сигнал может быть использован при выключенном VMID буфере.

Рабочий диапазон температур: от -40° С до +105° С. AD8260 поставляется в 32-выводном LFCSP корпусе.

Области применения

  • Цифровые системы автоматической регулировки усиления
  • Обработка принятых/переданных сигналов
  • Приёмопередатчики линий высокого напряжения
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Усилитель-драйвер
    • Дифференциальная конфигурация — непосредственное подключение к выходу ЦАП
    • Предустановленный коэффициент усиления 1.5×
    • Ширина полосы по уровню 3 дБ: 155 МГц
    • Большой выходной ток: >±300 мА
    • Комбинация предварительного усилителя и усилителя с переменным усилением
    • Питание: от 3.3 В до 10 В (при активном VMID)
      от ±3.3 В до ±5 В (при неактивном VMID)
    • Низкий шум
      Напряжение шума: 2.4 нВ/√Гц
      Ток шума: 5 пА/√Гц
    • Диапазон усиления: 30 дБ с шагом по 3 дБ
      от −6 дБ до +24 дБ (коэффициент усиления предварительного усилителя = 6 дБ)
    • Предварительный усилитель с несимметричным входом и дифференциальным выходом
    • Ширина полосы по уровню −3 дБ: 180 МГц
    • Потребляемая мощность: 93 мВт при питании 3.3 В
      Отключение питания VGA, усилителя-драйвера и всей системы

    Функциональная блок-схема AD8260

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8260: High Current Driver Amplifier and Digital VGA/Preamplifier with 3 dB Steps Data Sheet (Rev A, 02/2011) (pdf, 418 kB) Технические описания PDF
    RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
    RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
    Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8260-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 204,03 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.