Добавить в Мастер Структурных Схем

ADL5535:   Усилительный блок ПЧ диапазона 20 МГц - 1.0 ГГц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADL5535 - это линейный усилитель с коэффициентом усиления 16 дБ, работающий на частотах до 1 ГГц. Устройство может быть использовано в разнообразном военном и измерительном оборудовании, системах кабельного телевидения и сотовой связи.

Микросхема ADL5535 обеспечивает максимальный динамический диапазон, который способен дать усилительный блок ПЧ с внутренним согласованием. Это достигается за счет одновременного поддержания очень малых значений коэффициента шума и очень высоких значений OIP3 во всем диапазоне частот до 1 ГГц. Кроме того, ADL5535 обеспечивает повышенную равномерность частотных характеристик коэффициента усиления и P1dB, которые сохраняют стабильность в диапазоне температур и напряжений и слабо меняются от устройства к устройству.

Усилитель имеет внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу, что сильно упрощает применение ADL5535 в разнообразных задачах. Для работы усилителя необходимы лишь входные/выходные конденсаторы связи по переменному току, конденсаторы развязки по напряжению питания и внешняя катушка индуктивности.

Микросхема ADL5535 изготавливается по технологии GaAs HBT и выдерживает напряжение электростатического разряда ±2 кВ (Класс 2). Устройство выпускается в сертифицированном MSL-1 корпусе SOT-89, имеющем открытую площадку для отвода тепла, что обеспечивает превосходный тепловой импеданс.

ADL5535 работает от однополярного напряжения питания 5 В, потребляя всего 97 мА, и имеет рабочий диапазон температур от -40°С до +85°С.

Микросхема ADL5535 совместима по выводам с микросхемой усилителя ADL5536, имеющего коэффициент усиления 20 дБ. Для каждого из усилителей имеется полнофункциональная оценочная плата.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Фиксированный коэффициент усиления 16 дБ
  • Работа на частотах от 20 МГц до 1.0 ГГц
  • Внутреннее согласование входа и выхода с 50 Ом
  • Интегрированная схема регулировки смещения
  • OIP3
    45.5 дБм на 190 МГц
    45.5 дБм на 380 МГц
  • P1dB 18.9 дБм на 190 МГц
  • Коэффициент шума
    3.2 дБ на 190 МГц
    3.3 дБ на 380 МГц
  • Работа от одного источника напряжения питания 5 В
  • Малый ток покоя: 97 мА
  • Соответствующий требованиям MSL-1 корпус SOT-89
  • Номинальное выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±2 кВ (класс 2)
  • Совместим по выводам с усилителем ADL5536, имеющим коэффициент усиления 20 дБ

Функциональная блок-схема ADL5535

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5535: 20 MHz to 1.0 GHz IF Gain Block Data Sheet (Rev A, 09/2013) (pdf, 436 kB) Технические описания PDF
CN-0171  (pdf, 158 kB)
Схема несимметричного входного интерфейса с низким шумом и малыми искажениями для АЦП с дискретизацией на ПЧ и дифференциальным входом
Circuit Note PDF
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.10
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5535 S-Parameters  (zip, 19 kB) S-Parameters ZIP
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5535-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 0,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.