Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8351:  Дифференциальный усилитель ВЧ/ПЧ с низкими искажениями

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8351 - это полностью дифференциальный усилитель, предназначенный для работы с АЦП, обладающими высоким разрешением (10-14 бит) / высоким быстродействием (до 240 MSPS), в трактах ПЧ приемников систем связи.

AD8351 упрощает интерфейс с АЦП, позволяя регулировать коэффициент усиления (в пределах до 26 дБ) при помощи одного внешнего резистора, а также управлять смещением постоянной составляющей выходного сигнала.

AD8351 представляет собой усилительный каскад, обладающий очень малыми искажениями, а также малым шумом и высоким произведением коэффициента усиления на ширину полосы. Комбинация этих характеристик делает данный усилитель идеальным выбором для использования в трактах ПЧ приемников систем цифровой связи. Характеристики компонента были полностью протестированы при ряде стандартных значений ПЧ - 70/140/240 МГц.

В техническом описании AD8351 даны подробные схемы подключения к 12-/14-разрядным АЦП, а также примеры применения компонента для преобразования несимметричных сигналов в дифференциальные.

AD8351 производится по усовершенствованной кремниевой технологии изготовления биполярных транзисторов, работает от одного напряжения питания 3 В или 5 В, выпускается в компактном 10-выводном корпусе micro SOIC и имеет рабочий температурный диапазон от –40ºC до +85ºC.

Доступность для заказа

Другие усилители ВЧ/ПЧ:

AD8367 - Усилитель несимметричных сигналов с переменным коэффициентом усиления, аналоговым управлением и полосой 500 МГц
AD8369 - Усилитель с переменным коэффициентом усиления до 45 дБ, цифровым управлением и полосой 600 МГц
AD8350 - Дифференциальный усилитель с полосой 1.0 ГГц

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкая полоса пропускания: 2.2 ГГц (по уровню -3 дБ при коэффициенте усиления 12 дБ)
  • Управление коэффициентом усиления (от 0 дБ до 26 дБ) при помощи одного внешнего резистора
  • Дифференциальный интерфейс
  • Входной каскад с низким шумом: 2.7 нВ/√Гц при AV = 10 дБ
  • Низкий уровень гармонических искажений
    Второй порядок: –79 дБн при 70 МГц
    Третий порядок: –81 дБн при 70 МГц
  • OIP3 = 31 дБм при 70 МГц
  • Работает с однополярным питанием: 3 В - 5.5 В
  • Низкое энергопотребление: 28 мА при 5 В
  • Короткое время установления и стабилизации при перегрузке
  • Регулируемое выходное синфазное напряжение
  • Скорость нарастания 13000 В/мкс
  • Режим пониженного энергопотребления

Функциональная блок-схема AD8351

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8351: Low Distortion Differential RF/IF Amplifier Data Sheet (Rev D, 01/2015) (pdf, 465 kB) Технические описания PDF
AN-1026: Аспекты проектирования быстродействующего дифференциального драйвера АЦП  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
AN-827: Резонансный подход к организации интерфейса между усилителями и АЦП на переключаемых конденсаторах  (pdf, 203 kB) Статьи по применению PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) Статьи по применению PDF
AN-669: Эффективное применение прецизионного усилителя AD628 (pdf, на англ.яз., 193 кБ)  (pdf, 193 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
Buffer Adapts Single-ended Signals for Differential Inputs
by Randall Carver, Analog Devices (EDN Design Idea, 9/2/2004)
Технические статьи HTML
Ask The Application Engineer 36, Wideband A/D Converter Front-End Design Considerations II: Amplifier-or Transformer Drive for the ADC?
(Analog Dialogue, Volume 41 February 2007)
Журнал Analog Dialogue HTML
ADI's differential amplifier aims at alleviating 3G bottlenecks
(EBN, September 5, 2002)
Обзоры продукции HTML
Differential amp matches A/D performance
(EE Times, September 9, 2002)
Обзоры продукции HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8351-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть