Логарифмические усилители/детекторы

Analog Devices поставляет линейку логарифмических усилителей для радиочастотных трактов и для промежуточной частоты с возможностью измерения в динамическом диапазоне до 100dB в полосе от постоянного тока до 2.7GHz и точностью +/-0.2dB. Эти ИС используются в беспроводных системах связи, как для индикации принятого сигнала (RSSI), так и для измерения величины мощности передаваемого сигнала. Кроме того имеются усилители для измерения мощности в оптоволоконных системах, для радаров, демодуляторов ASK и измерительных приборов.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Log Amps/Detectors

Part# Product DescriptionRF Frequency (MHz)Response TimePhase AccuracyTemperature StabilityVoltage Supply (V)Supply CurrentPackage
ADL5513Reference Circuit Available125°C Operation, Broadband1 to 400020ns-500mdB2.7 to 5.531mA16-Lead CSP
ADL5519Dual-Channel AD83171 to 100006ns-500mdB3.3 to 5.560mA32-Lead LFCSP
AD8317Available in Die1 to 100006ns-500mdB3 to 5.522mA8-Lead CSP
AD8319Reference Circuit AvailablePin-compatible with AD83171 to 100006ns-500mdB3 to 5.522mA8-Lead CSP
AD8311Low Power for Battery Operation100 to 2500150ns-500mdB2.7 to 5.58.5mAWLCSP
AD8312Low Power for Battery Operation50 to 350085ns-500mdB2.7 to 5.54.2mAWLCSP
AD8318Reference Circuit AvailableIntegrated Temp Sensor1 to 800010ns-500mdB4.5 to 5.568mA16-Lead CSP
AD8302Dual-Channel Gain and Phase Outputs270060ns1Deg1dB2.7 to 5.519mA14-Lead TSSOP
AD8315Low Power for Battery Operation100 to 2500150ns-1dB2.7 to 5.58.5mA8-Lead uSOIC
AD8310High Dynamic Rangedc to 44015ns3Deg1dB2.7 to 5.58mA8-Lead SOIC
AD8314Industry Standard100 to 270070ns-1dB2.7 to 5.54.5mA8-Lead uSOIC/CSP
AD8306Military Specified Part Available5 to 40073ns2Deg1dB2.7 to 6.516mA16-Lead SOIC
AD8309Limiter Output5 to 50067ns3Deg1dB2.7 to 6.516mA16-Lead TSSOP
AD8313Industry Standard100 to 250040ns-1.25dB2.7 to 5.513.7mA8-Lead uSOIC
AD8307High Dynamic Rangedc to 500400ns-1dB2.7 to 5.58mA8-Lead SOIC/DIP
AD641Military Specified Part Available-10ns2Deg1dB+/- 4.5 to +/- 7.544mA20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC
AD640Military Specified Part Available-10ns-1dB+/- 4.5 to +/- 7.544mA20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC
Назад к началу

ENGINEERZONE SUPPORT COMMUNITY: LATEST Detectors Discussions

Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть