| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD208: High Precision, Low Offset, mV Input Isolation Amplifier Scanned Data Sheet (Rev 0, 10/1999) (pdf, 9025 kB) | Технические описания | |
|
AN-246: Isolation Barrier Precisely Protects Transducer Signals
(pdf, 863 kB)
Through the Judicious Use of Isolation Amplifiers that Incorporate Transformer Coupling, You Can Design Circuits that Accurately Condition and Amplify Low-Level Transducer Signals. |
Статьи по применению | |
|
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits
(pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits. |
Статьи по применению | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.