| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5749: Industrial Current Out Driver, Single-Supply, 55 V Maximum Supply, Programmable Ranges (Rev A, 07/2012) (pdf, 386 kB) | Технические описания | |
| Amplifier ICs | Техническая периодика | HTML |
|
Industrial ICs
Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8 |
Техническая периодика | HTML |
| Programmable Current and Voltage Output Drivers (pdf, 1369 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended External References for the AD5749
Recommended Digital Isolators for the AD5749Were these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.