AD8335 - это четырехканальная микросхема усилителя с переменным коэффициентом усиления (variable gain amplifier, VGA), которая также содержит малошумящий предварительный усилитель и предназначена для задач с повышенными требованиями к стоимости и потребляемой мощности. Каждый канал обладает диапазоном регулировки усиления 48 дБ, полностью дифференциальными сигнальными каскадами, активной схемой согласования предварительного усилителя по входу и выбираемым пользователем максимальным коэффициентом усиления (46 дБ или 38 дБ). Каждый канал имеет отдельный интерфейс управления.
Предварительный усилитель обеспечивает преобразование несимметричного сигнала в дифференциальный с коэффициентом усиления ×8 (18.06 дБ) и работает с входными сигналами, имеющими полный размах напряжения менее 625 мВ. Шум предварительного усилителя составляет 1.2 нВ/√Гц, а полный приведенный ко входу шум комбинации предварительного усилителя и усилителя с переменнным коэффициентом усиления составляет 1.3 нВ/√Гц при максимальном коэффициенте усиления.
При полосе шума 20 МГц (частота Найквиста для АЦП с быстродействием 40 МГц) входное отношение сигнал-шум составляет 92 дБ. Вывод HLxx обеспечивает оптимизацию выходного отношения сигнал-шум для 10-разрядных и 12-разрядных АЦП с полным размахом входного напряжения 1 В или 2 В.
Каналы 1 и 2 активируются при помощи вывода EN12, а каналы 3 и 4 - при помощи вывода EN34. В задачах, где требуется только функция усилителя с переменным коэффициентом усиления, питание предварительных усилителей можно отключить, существенно сократив при этом потребляемую мощность.
AD8335 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP (lead lead frame chip scale package) с габаритами 9 мм × 9 мм и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
Медицинские системы визуальной диагностики (ультразвуковая диагностика, гамма-камеры)
Эхолокаторы
Контрольно-испытательная аппаратура
Прецизионные, стабильные широкополосные схемы регулировки усиления