Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8137:  Недорогой, малопотребляющий дифференциальный драйвер АЦП

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8137 - это недорогой дифференциальный драйвер с rail-to-rail диапазоном выходных напряжений, который идеально подходит для интерфейса с АЦП в системах с ограничениями на стоимость и энергопотребление. AD8137 прост в применении, а его архитектура с внутренней обратной связью по синфазному напряжению позволяет управлять выходным синфазным напряжением, изменяя напряжение, прикладываемое к одному внешнему выводу. Внутренний контур обратной связи также обеспечивает баланс выходных сигналов и подавление продуктов гармонических искажений четных порядков. AD8137 легко конфигурируется для работы в полностью дифференциальном режиме или в режиме с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный. Коэффициент усиления при замкнутом контуре обратной связи определяется внешней цепью обратной связи, состоящей из четырех резисторов. Компонент также имеет режим пониженного энергопотребления, что является крайне важным для малопотребляющих систем.

AD8137 производится по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB второго поколения, которая позволяет усилителю обеспечивать высокие показатели при очень низкой потребляемой мощности.

AD8137 выпускается в миниатюрном 8-выводном корпусе SOIC, а также в корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм, и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Драйверы АЦП
  • Портативные измерительные приборы
  • Устройства с питанием от батарей
  • Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
  • Дифференциальные активные фильтры
  • Усилители видеосигнала
  • Схемы смещения уровня

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Полностью дифференциальная архитектура
  • Крайне малая потребляемая мощность и режим пониженного энергопотребления
    Рабочий ток 2.6 мА при 5 В
    Ток в режиме пониженного энергопотребления 450 мкА при 5 В
  • Высокое быстродействие
  • SFDR удовлетворяет требованиям к 12-разрядному преобразованию при частоте сигнала 500 кГц
  • Короткое время установления: 100 нс до 0.02%
  • Низкое входное напряжение смещения: ±2.6 мВ, макс.
  • Малый входной ток смещения:
    0.45 мкА, макс.
  • Дифференциальный вход и выход
  • Полностью дифференциальный режим или преобразование дифференциального сигнала в несимметричный
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Регулируемое выходное синфазное напряжение
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема AD8137

Next Generation Devices

Analog Devices introduces the next generation of Differential Amplifiers, these new amplifiers offer higher performance and lower power consumption than previous devices. Also new in this category, is each of these devices are offered as dual amplifiers, which simplifies designs and reduces board area.

  • ADA4932-1: Low Power Differential ADC Driver
  • ADA4932-2: Low Cost / Low Power Differential ADC Driver
  • ADA4937-1: Ultralow Distortion Differential ADC Driver (Single)
  • ADA4937-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver (Dual)
  • ADA4938-1: Ultralow Distortion Differential ADC Driver (Single)
  • ADA4938-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver (Dual)

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8137:  Low Cost, Low Power, Differential ADC Driver Data Sheet  (Rev E, 07/2012) (pdf, 835 kB) Технические описания PDF
AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) Статьи по применению PDF
AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
Статьи по применению PDF
MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) Обучение PDF
MT-076: Differential Driver Analysis  (pdf, 95 kB) Обучение PDF
MT-075: Differential Drivers for High Speed ADCs Overview  (pdf, 183 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-474: Evaluation Board for Differential Amplifiers Offered in 8-Lead SOIC Packages  (PDF, 263 kB) Руководства пользователей PDF
UG-190: Differential Amplifier Evaluation Board for Single 8-lead LFCSP Packages  (pdf, 278 kB) Руководства пользователей PDF
UG-130: Differential Amplifier Evaluation Board for 8-lead SOIC and MSOP Packages  (pdf, 493 kB) Руководства пользователей PDF
"Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
(Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
Журнал Analog Dialogue HTML
AD8139/AD8137: Differential Amplifiers For ADC Driving  (htm)
(analogZONE, June 7,2004)
Обзоры продукции HTM
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
Industrial Applications Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADI DiffAmpCalc™
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8137 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8137WYCPZ-R7 Статус: Prodn LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 8 Reel, 1500 - $ 1,15 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8137YCP-REEL Статус: Obsolete 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 5000 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PDN Контакты
AD8137YCPZ-R2 Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 250 $ 1,60 $ 1,62 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8137YCPZ-REEL Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 5000 $ 0,00 $ 1,10 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8137YCPZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 1500 $ 0,00 $ 1,10 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8137YR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,50 $ 1,27 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8137YR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,27 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8137YRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,30 $ 1,10 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD8137YRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,10 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8137YRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,10 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8137YCP-EBZ Статус: Prodn 8-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8137YR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8137YRZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 1,82 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть