Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8275:  Драйвер 16-разрядных АЦП с преобразованием уровня сигнала, G = 0.2

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок
Новые альтернативные решения: Более новые альтернативы:
- AD8476 Усилитель с дифференциальным входом и выходом, драйвером с единичным усилением и потребляемым током 300 мкА.

AD8275 - это усилитель разностного сигнала с коэффициентом усиления G=0.2, который может быть использован для преобразования сигналов в диапазоне +/-10 В в сигналы в диапазоне до +4 В. Он помогает решать типичную для промышленных и измерительных систем проблему подачи сигналов, имеющих диапазон +/-10 В, на АЦП с однополярным напряжением питания 4 В или 5 В. AD8275 осуществляет сопряжение двух диапазонов, упрощая задачу проектирования.

Короткое время установления и малые искажения позволяют применять AD8275 для работы с быстродействующими АЦП последовательного приближения (successive approximation, SAR). Широкий диапазон входных напряжений и rail-to-rail диапазон выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) превращают данный усилитель в простой в применении составной функциональный блок. Возможность работы от однополярного питания сокращает потребляемую усилителем мощность и помогает защитить АЦП от перегрузки.

Внутренние резисторы, подвергаемые лазерной подгонке для точного согласования параметров, гарантируют малую погрешность коэффициента усиления, малый дрейф коэффициента усиления (1 ppm/°C, максимум) и высокое ослабление синфазного сигнала (80 дБ). Благодаря низкому напряжению смещения и дрейфу, а также короткому времени установления сигнала AD8275 может применяться в разнообразных системах сбора данных, в которых требуется быстрый и точный захват сигнала.

Усилитель AD8275 может использоваться в качестве полнофункционального аналогового входного интерфейса или подключаться к выходу буфера для преобразования высоких напряжений в диапазон напряжений, поддерживаемый АЦП. Его также можно сконфигурировать для выдачи дифференциального выходного сигнала при необходимости работы с АЦП, имеющим дифференциальный вход. AD8275 выпускается в компактном 8-выводном корпусе MSOP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Преобразователи уровней
  • Драйверы АЦП
  • Автоматическое тестовое оборудование
  • Составные блоки инструментальных усилителей
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Осуществляет преобразование диапазона ±10 В в диапазон +4 В
    • Может работать с 16-разрядными АЦП последовательного приближения
    • Маленький корпус MSOP
    • Выдерживает перегрузку по напряжению на входе: от +40 В до −35 В (VS = 5 В)
    • Короткое время установления: 450 нс до 0.001%
    • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
    • Широкий диапазон напряжений питания: от +3.3 В до +15 В
    • Высокий КОСС: 96 дБ
    • Малый дрейф коэффициента усиления: 1 ppm/°C
    • Малый дрейф напряжения смещения: 2.5 мкВ/°C

    Функциональная блок-схема AD8275

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8275: G = 0.2, Level Translation, 16-Bit ADC Driver Data Sheet (Rev A, 08/2010) (pdf, 560 kB) Технические описания PDF
    CN-0225: High Impedance, High CMR, ±10 V Analog Front End Signal Conditioner for Industrial Process Control and Automation  (pdf, 640 kB) Circuit Note PDF
    CN-0213:Complete High Speed, High CMRR Precision Analog Front End for Process Control  (pdf, 288 kB) Circuit Note PDF
    AD8275: 16 Bit Attenuating ADC Driver Interfaces HV Sensors to ADC
    Learn how to simplify design and reduce cost by using a single IC to interface +/-10V industrial signals to a +5V single-supply ADC.
    Videos HTML
    SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
    Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
    Product Selection Guide PDF
    ADC Drivers Обзор HTML
    Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) Техническая периодика PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8275 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    沪ICP备09046653号
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть