Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8273:  Двухканальный усилитель разностного сигнала с очень низкими искажениями

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8273 - это обладающий низкими искажениями двухканальный усилитель с внутренними задающими усиление резисторами. Без применения внешних компонентов он может быть сконфигурирован как высококачественный усилитель разностного сигнала (G = ½ или 2), инвертирующий усилитель (G = ½ или 2) или неинвертирующий усилитель (G = 1½ или 3).

AD8273 работает как с однополярными, так и с биполярными напряжениями питания, потребляя максимальный ток 2.5 мА на каждый канал. Компонент работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C и полностью соответствует требованиям RoHS.

Области применения

  • Драйверы АЦП
  • Высококачественные аудиосистемы
  • Составные блоки инструментальных усилителей
  • Преобразователи уровней
  • Автоматическое тестовое оборудование
  • Синус-косинусные кодеры

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±4000 В (модель HBM)
  • Очень низкие искажения
    THD + N = 0.00025% (20 кГц)
    THD + N = 0.0015% (100 кГц)
    Работает на нагрузку 600 Ом
  • Два варианта коэффициента усиления
    Коэффициент усиления ½ (−6 дБ)
    Коэффициент усиления 2 (+6 дБ)
    Погрешность коэффициента усиления 0.05%, макс.
    Дрейф коэффициента усиления 10 ppm/°C, макс.
  • Превосходные динамические характеристики
    Скорость нарастания 20 В/мкс, мин.
    Время установления до 0.01%: 800 нс
  • Высокие статические характеристики
    КОСС 77 дБ, мин.
    Напряжение смещения 700 мкВ, макс.
  • 14-выводный корпус SOIC
  • Потребляемый ток: 2.5 мА на канал, макс.
  • Диапазон напряжений питания: от ±2.5 В до ±18 В

Функциональная блок-схема AD8273

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8273: Very Low Distortion, Dual-Channel, High Precision Difference Amplifier Data Sheet (Rev B, 08/2010) (pdf, 412 kB) Технические описания PDF
CN0284: High Performance, Low-Noise Studio Microphone with MEMS Microphones, Analog Beamforming, and Power Management  (pdf, 276 kB) Circuit Note PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
Industrial ICs
Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8
Техническая периодика HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть