Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8276:  Недорогой, малопотребляющий усилитель разностного сигнала с единичным усилением и широким диапазоном напряжений питания

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок
Новые альтернативные решения:
  • Усилитель AD8476 с дифференциальным входом и выходом, драйвером с единичным коэффициентом усиления и потребляемым током 300 мкА.

AD8276/AD8277 - это универсальные усилители разностного сигнала с единичным коэффициентом усиления, предназначенные для прецизионного аналогового преобразования сигналов в системах, где одновременно требуются высокие характеристики и низкая потребляемая мощность. Они обладают превосходным коэффициентом ослабления синфазного сигнала (86 дБ) и широкой полосой, обеспечивая при этом усиление сигналов, далеко выходящих за пределы напряжений питания. Интегрированные резисторы подвергаются лазерной подгонке для поддержания превосходной погрешности коэффициента усиления и высокого КОСС. Компоненты также обладают крайне низким температурным дрейфом коэффициента усиления.

Диапазон синфазных напряжений этих усилителей почти в два раза превышает напряжение питания, что делает их идеальным выбором для систем с однополярным питанием, в которых требуется высокое синфазное напряжение. Внутренние резисторы и схема защиты от электростатического разряда во входных каскадах также обеспечивают защиту от перегрузки по напряжению.

AD8276/AD8277 стабильны при единичном коэффициенте усиления. Они оптимизированы для применения в качестве усилителей разностного сигнала, но также поддерживают высокую точность при работе в несимметричных конфигурациях с G = −1, +1, +2. AD8276/AD8277 представляют собой интегрированное прецизионное решение, обладающее меньшими габаритами, меньшей стоимостью и лучшими характеристиками по сравнению с альтернативными решениями на базе дискретных компонентов.

AD8276/AD8277 работают с однополярными (от 2.0 В до 36 В) или биполярными (от ±2 В до ±18 В) напряжениями питания. Максимальный потребляемый ток составляет 200 мкА на канал, что делает компоненты идеальным выбором для портативных устройств и устройств с питанием от батарей.

AD8276 выпускается в компактных 8-выводных корпусах MSOP и SOIC, а AD8277 – в 14-выводном корпусе SOIC. Оба компонента гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C и полностью соответствуют требованиям RoHS.

Области применения

  • Измерение и контроль напряжения
  • Измерение и контроль тока
  • Инструментальные усилители с дифференциальным выходом
  • Портативное оборудование с питанием от батарей
  • Контрольно-измерительная аппаратура

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкий диапазон входных напряжений, превышающий напряжения питания
  • Надежная защита входов от перегрузки по напряжению
  • Малый потребляемый ток: 200 мкА на канал, макс.
  • Малая рассеиваемая мощность: 0.5 мВт при VS = 2.5 В
  • Ширина полосы: 550 кГц
  • КОСС: 86 дБ, мин., от нуля до 10 кГц
  • Малый дрейф напряжения смещения: ±2 мкВ/°C, макс. (градация B)
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании.

Функциональная блок-схема AD8276

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8276/AD8277: Low Power, Wide Supply Range, Low Cost Unity-Gain Difference Amplifiers Data Sheet (Rev C, 11/2011) (pdf, 535 kB) Технические описания PDF
CN-0099: High Precision, Low Cost Current Sources Using the AD8276 Difference Amplifier and the AD8603 Op Amp  (pdf) Circuit Note PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
Industrial ICs
Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8
Техническая периодика HTML
Low Power Amplifiers Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8276 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8276ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 1,14 $ 0,95 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8276ARMZ-R7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 0,95 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8276ARMZ-RL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 0,95 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8276ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,18 $ 0,98 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8276ARZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 0,98 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8276ARZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 0,98 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8276BRMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 1,74 $ 1,45 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8276BRMZ-R7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 1,45 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8276BRMZ-RL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 1,45 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8276BRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,74 $ 1,45 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8276BRZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 1,45 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8276BRZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,45 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть