| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8275: G = 0.2, Level Translation, 16-Bit ADC Driver Data Sheet (Rev A, 08/2010) (pdf, 560 kB) | Технические описания | |
| CN-0225: High Impedance, High CMR, ±10 V Analog Front End Signal Conditioner for Industrial Process Control and Automation (pdf, 640 kB) | Circuit Note | |
| CN-0213:Complete High Speed, High CMRR Precision Analog Front End for Process Control (pdf, 288 kB) | Circuit Note | |
| CN-0209: Fully Programmable Universal Analog Front End for Process Control Applications (pdf, 150 kB) | Circuit Note | |
|
AD8275: 16 Bit Attenuating ADC Driver Interfaces HV Sensors to ADC
Learn how to simplify design and reduce cost by using a single IC to interface +/-10V industrial signals to a +5V single-supply ADC. |
Videos | HTML |
| ADC Drivers | Обзор | HTML |
| Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3 (pdf, 1334 kB) | Техническая периодика | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.