Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8217:  High Resolution, Zero-Drift Current Shunt Monitor

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8217 is a high voltage, high-resolution current shunt amplifier. It features a set gain of 20 V/V, with a maximum ±0.35% gain error over the entire temperature range. The buffered output voltage directly interfaces with any typical converter. The AD8217 offers excellent common-mode rejection from 4.5 V to 80 V, and includes an internal LDO, which directly powers the device from the high voltage rail. Therefore, no addi-tional supply is necessary, provided that the input common-mode range is 4.5 V to 80 V. The AD8217 performs unidirectional current measurements across a shunt resistor in a variety of industrial and telecom applications including motor control, battery management, and base station power amplifier bias control.

The AD8217 offers breakthrough performance throughout the −40°C to +125°C temperature range. It features a zero-drift core, which leads to a typical offset drift of ±100 nV/°C throughout the operating temperature and common-mode voltage range. Special attention is devoted to output linearity being maintained throughout the input differential voltage range of 0 mV to 250 mV, regardless of the common-mode voltage present, and the typical input offset voltage is ±100 μV. The AD8217 is offered in a 8-lead MSOP package and is specified from −40°C to +125°C.


Applications
  • High side current sensing 48 V telecom Power management Base stations Unidirectional motor control Precision high voltage current sources

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • High common-mode voltage range
    4.5 V to 80 V operating
    0 V to 85 V survival
  • Buffered output voltage
  • Wide operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Excellent ac and dc performance
    ±100 nV/°C typical offset drift
    ±100 μV typical offset
    ±5 ppm/°C typical gain drift
    100 dB typical CMRR at dc

Functional Block Diagram

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8217: High Resolution, Zero-DriftCurrent Shunt Monitor (Rev A, 03/2011) (pdf, 308 kB) Технические описания PDF
Amplifier ICs Техническая периодика HTML
Industrial ICs
Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8
Техническая периодика HTML
Zero-drift Amplifiers Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8217 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8217 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть