Добавить в Мастер Структурных Схем

AD22057:  Усилитель сигналов датчиков с однополярным питанием

Информация о продукте

AD22057 - это усилитель разностного сигнала с однополярным питанием, предназначенный для усиления и низкочастотной фильтрации слабых дифференциальных напряжений от источников с большим синфазным напряжением.

Компонент может работать с напряжениями питания от +3 В до +36 В. При напряжении питания +5 В компонент поддерживает диапазон входных синфазных напряжений от уровня ниже земли до 24 В и превосходное ослабление синфазного сигнала.

Столь широкий диапазон синфазных напряжений достигается благодаря применению специального резистивного аттенюатора на входе. Аттенюатор имеет очень хороший дифференциальный баланс, который обеспечивается лазерной подгонкой. Компонент обладает низким начальным напряжением смещения и малым дрейфом напряжения смещения, а также высокой долговременной стабильностью коэффициента усиления и напряжения смещения.

Компонент имеет дополнительные возможности низкочастотной фильтрации и регулировки коэффициента усиления. Наличие функции точного смещения в середину шкалы позволяет усиливать биполярные сигналы.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Коэффициент усиления ×20, возможность регулировки в диапазоне от ×1 до ×160
  • Диапазон входных синфазных напряжений от уровня ниже земли до 6× (VS - 1 В)
  • Размах выходного напряжения от 20 мВ до (VS - 0.2) В
  • Поддержка 1-, 2-, 3-полюсной фильтрации
  • Возможность точного смещения в середину шкалы
  • Дифференциальное входное сопротивление 400 кОм
  • Размах сигнала на нагрузке 1 кОм до +4 В при VS = +5 В
  • Диапазон напряжений питания: от +3.0 В до +36 В
  • Фильтры для защиты от импульсных бросков напряжения и радиочастотных помех
  • Пиковое входное напряжение (40 мс): 60 В
  • Защита от обращения полярности питания: до -34 В
  • Рабочий температурный диапазон:
    от -40°C до +125°C

Функциональная блок-схема AD22057

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD22057: Single-Supply Sensor Interface Amplifier Data Sheet (Rev A, 04/1999) (pdf, 192 kB) Технические описания PDF
AN-669: Эффективное применение прецизионного усилителя AD628 (pdf, на англ.яз., 193 кБ)  (pdf, 193 kB) Статьи по применению PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) Статьи по применению PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
Технические статьи DOC
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
Технические статьи PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) Техническая документация PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD22057 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть