Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The REF43 is a low-power precision reference providing a stable +2.5V output independent of variations in supply voltage, load conditions or ambient temperature. It is suitable as a reference level for 8, 10 and 12-bit data acuisition systems, or wherever a stable, know voltage is required.

Tight output tolerances and low thermal drift are assured by zener-zap trimming of both outout voltage and its temperature coefficient. A unique curvature correction circuit reduces the thermal curvature which is characteristic of many previous bandgap references.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • +2.5 Volt Output: ±0.05% Max
  • Low Temperature Coefficient: 10 ppm/°C Max
  • Excellent Regulation
    Load Regulation: 20 ppm/mA Max
    Line Regulation: 2 ppm/V Max
  • Supply Current: 450µA Max
  • Temperature Voltage Output: +1.9mV/°C
  • Operating Voltage Range: +4.5V to +40V
  • Extended Industrial Temp Range: -40°C to +85°C
  • Available in Die Form

Pin Out Diagram for REF43

REF43 Diagram
Pin Out Diagram for REF43

Of Note ...

For additional information on our family of Precision Voltage References, please contact the Voltage Reference Design Group and include your name, company, mailing address, telephone/fax numbers, and email address as well as a brief description of your application.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
REF43: +2.5 V Low Power Precision Voltage Reference Data Sheet  (Rev D, 08/2004) (pdf, 955 kB) Технические описания PDF
REF43: Military Data Sheet  (Rev A, 01/2000) (pdf) Технические описания PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard Design Calculators HTML
Voltage Reference Wizard (downloadable)
This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
Design Calculators HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

REF43 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
REF43FZ Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Ind Tube, 48 $ 11,41 $ 9,69 N  Используемые материалы PCN Купить
REF43GPZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 4,52 $ 3,84 Y  Используемые материалы PCN Купить
REF43GS Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
REF43GS-REEL7 Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
REF43GSZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 4,52 $ 3,84 Y  Используемые материалы PCN Купить
REF43GSZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 3,84 Y  Используемые материалы PCN Купить
REF43GSZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 3,84 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть