Добавить в Мастер Структурных Схем

REF196:  3.3V Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage Reference

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The REF19x series precision band gap voltage references use a patented temperature drift curvature correction circuit and laser trimming of highly stable, thin-film resistors to achieve a very low temperature coefficient and high initial accuracy.

The REF19x series is made up of micropower, low dropout voltage (LDV) devices, providing stable output voltage from supplies as low as 100 mV above the output voltage and consuming less than 45 μA of supply current. In sleep mode, which is enabled by applying a low TTL or CMOS level to the SLEEP pin, the output is turned off and supply current is further reduced to less than 15 μA.

The REF19x series references are specified over the extended industrial temperature range (−40°C to +85°C) with typical performance specifications over −40°C to +125°C for applications, such as automotive.

All electrical grades are available in an 8-lead SOIC package; the PDIP and TSSOP packages are available only in the lowest electrical grade.

Applications

  • Portable instruments
  • ADCs and DACs
  • Smart sensors
  • Solar powered applications
  • Loop-current-powered instruments

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Initial Accuracy: ±2 mV Max
  • Temperature Coefficient: 5 ppm/°C Max
  • Low Supply Current: 45 µA Max
  • Sleep Mode: 15 µA Max
  • Low Dropout Voltage
  • Load Regulation: 6 ppm/mA
  • Line Regulation: 4 ppm/V
  • High Output Current: 30 mA
  • Short-Circuit Protection

Pin Configuration Diagram for REF196

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard Design Calculators HTML
REF196 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть